Systemy załadunku i rozładunku

Rozwiązania napędowe do załadunku i rozładunku w przemyśle towarów masowych

Statki, pociągi i ciężarówki muszą być ładowane i rozładowywane w celu globalnego transportu towarów masowych. Niezawodne napędy NORD zapewniają, że zostanie to zrobione szybko i bezpiecznie. Oferujemy wszystkie napędy z jednego źródła (motoreduktory, przekładnie przemysłowe, przekładnie planetarne), wysoką dostępność systemu, optymalnie dobrane komponenty (reduktor, silnik, przetwornica częstotliwości, hamulce) oraz indywidualną konstrukcję.

NORD DRIVESYSTEMS oferuje kompletne rozwiązania napędowe z jednego źródła

Reduktory walcowo-stożkowe MAXXDRIVE

Reduktory przemysłowe

  • Wykonanie: 2.5 - 2,850 HP
  • Zakres momentu: 132,800 - 2,301,200 lb-in
  • Jednoczęściowy, precyzyjnie wykonany korpus o wysokiej wytrzymałości
  • Modułowa i elastyczna konstrukcja zapewniająca optymalne dostosowanie do konkretnej aplikacji
  • Niski poziom hałasu

Reduktory walcowe MAXXDRIVE

Reduktory przemysłowe

  • Wykonanie: 2.5 - 8,075 HP
  • Zakres momentu: 132,800 - 2,495,900 lb-in
  • Jednoczęściowy, precyzyjnie wykonany korpus o wysokiej wytrzymałości
  • Modułowa i elastyczna konstrukcja zapewniająca optymalne dostosowanie do konkretnej aplikacji
  • Niski poziom hałasu

Silniki standardowe

Silniki asynchroniczne

  • Wykonanie: 0.16 HP - 75 HP
  • Globalne zatwierdzenia i aprobaty
  • Klasy efektywności: IE1, IE2, IE3

NORDAC FLEX - SK 200E - Przetwornica częstotliwości

Większa elastyczność, niższe koszty

  • Zakres mocy: 0,25 - 22 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Maksymalna elastyczność dzięki modułowej budowie

Harbour Logistics WISCO

Silne motoreduktory napędzają maszyny do transportu materiałów sypkich

Od 2012 roku gigant stalowy WISCO obsługuje duży nowy port przeładunkowy rudy żelaza na Morzu Wschodniochińskim. Sprzęt załadunkowy w porcie jest poruszany za pomocą motoreduktorów NORD.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: