Powłoka antykorozyjna

Optymalna ochrona dla wymagających środowisk

Nsd tupH to nasze rozwiązanie dla korozyjnych warunków otoczenia. Skorzystaj z różnorodności naszych aluminiowych przekładni, silników i przemienników częstotliwości w wielu dziedzinach, jak np. przemysł spożywczy, chemiczny, farmaceutyczny i morski.

Wysokie wymagania

Metody czyszczenia za pomocą silnie działających detergentów są stale rozwijane, zwiększając wymagania w odniesieniu do konstrukcji higienicznej i odporności na korozję.

Normy dla przemysłu spożywczego, chemicznego i farmaceutycznego wymagają intensywnych i skutecznych procesów mycia i dezynfekcji.

Aby zapobiec zniszczeniu materiału przez środki czyszczące i dezynfekujące, konstrukcja i powłoka maszyn przeznaczonych do tych zastosowań musi być gładka i zapewniać maksymalną łatwość czyszczenia w ręcznych i zautomatyzowanych procesach czyszczenia.Motoreduktory i przetwornice częstotliwości o gładkiej powierzchni, uszlachetnionej metodą nsd tupH spełniają wymagania dotyczące wysokiej odporności korozyjneji łatwości czyszczenia.

Firma NORD DRIVESYSTEMS wprowadziła nowe rozwiązania (dotyczące materiałów i obróbki) dla powierzchni silników, reduktorów i komponentów, oferując pakiet ochronny o niezwykłej odporności na typowe środki czyszczące stosowane w procesach czyszczenia w przemyśle spożywczym, chemicznym i farmaceutycznym.

System konwersji uszczelnionych powierzchni

Nsd tupH firmy NORD DRIVESYSTEMS to idealne rozwiązanie do zastosowań o wysokiej wydajności i ekstremalnych warunkach. Jest alternatywą dla wielu warstw farby i stali nierdzewnej w środowiskach silnie korozyjnych.

  • Zgodny z FDA Title 21 DCFR 175.300
  • Powierzchnie łatwe do czyszczenia
  • Odporny na kwasy i zasady (szeroki zakres pH)
  • Brak rozprzestrzeniania się korozji, nawet po uszkodzeniu
  • Bez łuszczenia się
  • Odporny na korozję - zapobiega korozji stykowej
  • Nie zawiera chromianów

Zobacz jak to działa

Podczas gdy tradycyjne metody wykorzystują tylko powierzchowną warstwę farby i mogą pokrywać nawet porowate obszary, proces nsd tupH ma powłokę bazową, która trwale wnika w powierzchnię aluminium, zapewniając mocną podstawę do przyłączenia powłoki powierzchniowej. Ta kombinacja zapewnia ekstremalną odporność i powoduje, że powierzchnia jest twardsza niż w przypadku nieobrobionego stopu aluminium.

Nowoczesne przekładnie muszą być solidne, kompaktowe, mocne, ekonomiczne i lekkie. Zaletą aluminium jest jego niewielki ciężar, ponieważ waga jest czynnikiem kosztowym, zwłaszcza jeśli sama przekładnia jest ładunkiem, który musi być przemieszczany w ramach zautomatyzowanego systemu pozycjonowania. Z tego powodu w wielu dziedzinach preferowanym materiałem na obudowy przekładni stał się stop aluminium.

NORD DRIVESYSTEMS poprawia wiele z optymalnych właściwości, jakie stop aluminium oferuje korpusom przekładni NORD. Materiał ma również pewną naturalną odporność na korozję i nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia we wszystkich przypadkach. Dodatkowo korpusy aluminiowe lepiej przewodzą ciepło niż żeliwne. Wynikające z tego niskie temperatury robocze mają korzystny wpływ na wewnętrzną konstrukcję przekładni i zapewniają dłuższą żywotność.

Zobaczcie sami jak odporne jest połączenie aluminium z naszą powłoką nsd tupH na przygotowanym FILMIE

DuoDrive

Dwa w jednym.

  • Zakres mocy: 0,35 - 1,5 kW
  • Niezwykle wysoka wydajność systemu
  • Kompaktowa, łatwozmywalna konstrukcja
  • Redukcja nakładów na konserwację
  • Rozwiązanie systemowe do prostego uruchamiania oraz plug & play

Silniki synchroniczne IE5+

Efektywne. Higieniczne. Kompaktowe

  • Wykonanie: 0.5 HP - 3 HP
  • Stopień ochrony: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Klasa sprawności: IE5+
  • Globalne zatwierdzenia i aprobaty

SK 300P - NORDAC ON/ON+ - przetwornica częstotliwości

Zoptymalizowana przez koncentrację

  • Moce: do 0,95 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Komunikacja Ethernet do integracji
  • Rozwiązanie Plug-and-Play do szybkiego uruchomienia

Silniki synchroniczne bez użebrowania

Silniki synchroniczne

  • Wykonanie: 1 HP - 3 HP
  • Klasa sprawności IE4
  • Globalne zatwierdzenia i aprobaty

NORDAC FLEX - SK 200E - Przetwornica częstotliwości

Większa elastyczność, niższe koszty

  • Zakres mocy: 0,25 - 22 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Maksymalna elastyczność dzięki modułowej budowie

Krijn Verwijs

Odporne na korozję układy napędowe działają niezawodnie w słonej atmosferze

Przetwarzanie skorupiaków i mięczaków odbywa się w holenderskiej firmie rodzinnej Krijn Verwijs B.V. w bezpośrednim sąsiedztwie wybrzeża Morza Północnego w wilgotnej i słonej atmosferze. To od dawna stanowi problem dla napędów. Obróbka powierzchni NORD i tupH rozwiązała problem.

Ambit Projects

Wszechstronne układy napędowe dla przemysłu spożywczego

Angielski producent maszyn Ambit Projects wyposaża swoje instalacje do mycia produktów rolniczych w napędy NORD. Obróbka powierzchni nsd tupH zapewnia optymalną ochronę ich korpusów przed korozją.

MOPOS

Napędy najnowszej generacji dla maszyn obracających mieszadła w kadziach zaciernych instalacji słodowania.

Aby uzyskać różne niuanse smakowe, wymagany jest złożony proces produkcyjny. Maszyny pracują w trybie ciągłym. Aby zapobiec awariom, MOPOS instaluje niezawodne napędy NORD.

Browar Octopi

NORD jest pod ręką

Firma NORD DRIVESYSTEMS dostarczyła dla Octopi Brewing (USA) napędy ze specjalną obróbką powierzchni, zgodnie z wymaganiami browaru. Dzięki obróbce powierzchni nsd tupH napędy te stały się szczególnie odporne na korozję.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: