Notícias –

Redutores helicoidais NORDBLOC.1 de 2 estágios usados em centro de distribuição

No centro de distribuição em Melbourne, uma instalação de triagem processa até 25.000 encomendas por hora. Até agora, o sistema de triagem de encomendas é o mais rápido do quinto continente e está totalmente equipado com a tecnologia de acionamentos da NORD DRIVESYSTEMS.

Bargteheide , 2020-08-24

O sistema automatizado com mais de 1.000 unidades de tecnologia para transportadores foi projetado e implementado pela empresa BCS: recebimento e triagem de encomendas, rastreamento ininterrupto pela fábrica, controle de fábrica, classificação em alta velocidade e provisão para carregamento em caminhões. Centenas de metros e vários níveis precisam ser percorridos. Frequentemente, é necessária uma alteração da velocidade da correia ou uma reversão da direção do movimento. As potências variam de 0,37kW até 5,5kW.

A NORD DRIVESYSTEMS adaptou de maneira ideal o sistema de acionamento necessário com motorredutores e inversores de frequência descentralizados a partir de sua própria fabricação. Foram utilizados redutores cônicos helicoidais NORDBLOC.1 de dois estágios, desenvolvidos pela NORD com atenção especial às aplicações intralogísticas. Os redutores são especialmente compactos e fáceis de usar. No entanto, eles oferecem alta capacidade de carga e longa vida útil. A ampla faixa de relações de velocidade (i=3,58 a 70) permite uma configuração precisa para os respectivos requisitos. Como os redutores podem ser montados em eixos de tamanhos diferentes sem a necessidade de modificá-los, o número de variáveis pode ser reduzido para uma quantidade mínima gerenciável.

Os inversores de frequência também são especialmente projetados para aplicações de tecnologia em transportadores. De preferência, eles são montados diretamente na caixa de ligação do motor para configurar unidades de acionamento mecatrônico totalmente integradas para uso em campo. A série NORDAC FLEX SK200E abrange potências do motor de 0,25 até 22kW. Interfaces para todos os barramentos de campo padrão, como por exemplo, os protocolos industriais Ethernet que estão disponíveis para conexão em rede e conexão aos sistema de controle da planta. Na planta de triagem IPEC, eles são usados com correias horizontais e também com transportadores inclinados. Eles também são preferencialmente utilizados em equipamentos de elevação.