Notícias –

Motor síncrono IE5+: eficiente em termos de energia, econômico e ecologicamente correto.

Operação econômica no range de carga parcial: Eficiência excepcionalmente alta e uma ampla faixa de torque: NORD DRIVESYSTEMS apresenta o IE5+ em um novo tamanho. O investimento se paga em pouco tempo.

Bargteheide , 2021-03-31

O IE5+ agora está disponível no tamanho de carcaça 90 para as potências de 1,1 até 4.0kW com o torque contínuo de 6.8 até 18.2 Nm. Os motores, disponíveis nas versões de superficie ventilada ou lisa e opcionalmente com tratamento superficial NSD Tuph, fornecem potências a partir de 4kW. As perdas consideravelmente menores em comparação com a série IE4 são particularmente notáveis.Os motores síncronos de íma permanente energeticamente eficientes são perfeitamente adequados para operação econômica no range de carga parcial. Os motores são igualmente interessantes tanto para intralogística quanto para áreas sensíveis à higiene nas indústrias alimentícias e farmacêuticas. A fixação direta do motor, bem como as conexões de motor NEMA e IEC são possíveis. Encoders e um freio mecânico podem ser integrados sob encomenda.

O torque constante em uma ampla faixa de velocidade permite uma redução direcionada da versão. Isso minimiza despesas administrativas e permite processos de manufatura. logística, armazenamento e serviços mais enxutos.Os motores síncronos IE5+ podem ser combinados em um sistema modular com todos os redutores e eletrônica de acionamentos da NORD DRIVEYSTEMS.