Notícias –

NOVO: Faixa de potência aumentada até 22 kW:NORDAC <i>PRO</i> SK 500P inversor universal

O inversor de frequência da série NORDAC <i>PRO</i> SK 500P da NORD DRIVESYSTEMS foi desenvolvido com tecnologia de ponta e é perfeito para todas as aplicações de acionamento. O aumento de potência para até 22 kW do novo carro-chefe da NORD será lançado em breve.

Produkt Management - Elektronische Produkte

Bargteheide , 2021-10-18

O último inversor de cabine da família NORDAC <i>PRO</i> SK 500P só está no mercado há aproximadamente um ano e meio e já é um sucesso extraordinário para a NORD DRIVESYSTEMS. Essa série de inversores é particularmente caracterizada por uma variedade de interfaces e  funções que vêm como padrão. A NORD DRIVESYSTEMS agora ampliou a faixa de potência do NORDAC <i>PRO</i> SK 500P acima dos níveis de potência de 7,5 e 11 kW em quatro configurações. Mesmo a versão básica oferece um grande número de aplicações possíveis. Os níveis de potência de 15, 18,5 e 22 kW serão lançados exclusivamente como versões avançadas com módulos opcionais para extensão de interface. Em comparação com gerações anteriores, o inversor de cabine NORDAC <i>PRO</i>  possui uma redução significante de versões, no entanto, a gama de funções é maior e possui uma qualidade superior. A expansão de potência estará disponível a partir do meio de 2022. Essa família de inversores agora cobre uma faixa de potência de 0,25 até 22 kW.