Notícias –

NORD abre nova loja virtual

Rápido e fácil: Compra de peças e acessórios com apenas alguns cliques.

Bargteheide , 2020-04-27

Com sua nova loja online, a NORD disponibiliza peças de reposição mais rapidamente. Faça o pedido de peças de reposição e motores, inversores de frequência e acessórios de forma rápida e fácil em https://shop.nord.com/DE-en/ . Depois de se registrar em https://shop.nord.com/DE-en/account/register , basta clicar no botão laranja "Pesquisar por número”. Agora digite o número de série ou pedido. Onde encontrar esses números é claramente ilustrado como exemplo. Após a inserção do número, a peça necessária é selecionada usando as listas de peças e depois adicionadas ao carrinho. A disponibilidade é exibida, bem como o preço e o prazo de entrega. Os pedidos recebidos antes das 12:00h serão despachados no mesmo dia. Se necessário, as peças de reposição podem ser enviadas por entrega expressa.

Além do portal de clientes on-line do myNORD, a NORD agora oferece uma nova loja virtual de peças de reposição e acessórios.No futuro os dois serviços online deverão ser unir em um.

É assim que funciona a loja virtual da NORD:

  • Registro
  • Seleção de produtos
  • Disponibilidade e preços são mostradas diretamente
  • Compra online, incluindo entrega expressa