News and Announcements

Redutores helicoidais NORDBLOC.1 de 2 estágios usados em centro de distribuição

2020-08-24

No centro de distribuição em Melbourne, uma instalação de triagem processa até 25.000 encomendas por hora. Até agora, o sistema de triagem de encomendas é o mais rápido do quinto continente e está totalmente equipado com a tecnologia de acionamentos da NORD DRIVESYSTEMS.


Artigo técnico NORD: Proteção contra corrosão para todas as situações de carga

2020-06-15

As soluções de proteção contra corrosão para tecnologia em acionamentos no setor de alimentos em bebidas e em setores relacionados têm vantagens e desvantagens a serem avaliadas. O tratamento de superfície nsd tuph da NORD DRIVESYSTEMS está disponível para a maioria dos sistemas de acionamento modular da NORD em alumínio, incluindo várias séries de redutores, motores lisos e componentes eletrônicos descentralizados.

Instalação otimizada do encoder: robusta, segura e compacta

2020-05-11

Como parte da mais recente atualização do projeto de seus motores assíncronos, a NORD DRIVESYSTEMS também otimizou a instalação do encoder incremental. O novo conceito protege os encoders de maneira ideal contra cargas de impacto e vibração, e agora também permite adaptações.

Novos nomes para acabamento de superfícies

2020-05-04

A NORD oferece uma ampla gama de acabamentos de superfícies para atingir a proteção ideal na sua aplicação, conforme as condições ambientais do local de instalação do equipamento.

NORD abre nova loja virtual

2020-04-27

Rápido e fácil: Compra de peças e acessórios com apenas alguns cliques.

[missing name]

2020-11-24 – 2020-11-26

Germany


Technical Achievements

2020-09-22 – 2020-09-25

Belgrad, Serbia
The exhibition was cancelled

SINDEX

2020-09-22 – 2020-09-24

Bern, Switzerland
The exhibition was cancelled

sps Italy

2020-09-28 – 2020-09-30

Parma, Italy
The exhibition was cancelled