• NORD DRIVESYSTEMS Group

  • The new DuoDrive

    A revolutionary integrated gear unit/motor concept: Two become one.

    To DuoDrive
  • DuoDrive, IE5+ Motor, NORDAC ON

    Innovative, compatible, future-proof: Product news of mechanic and electric drive solutions from NORD DRIVESYSTEMS.

    More information
  • Frequency Inverter NORDAC PRO

    • Integrated multi-protocol Ethernet interface
    • Multi-encoder interface for multiple axis operation
    • Mains voltage-free parameterisation via USB port

    The SK 500P
  • IE5+ motor

    • The next stage of energy efficiency: IE5+
    • Compact and hygienic design
    • Constant high efficiency over the entire adjustment range

    Acting more energy-efficiently
  • LogiDrive

    • Simple installation in the field thanks to all connections being pluggable
    • Can be individually configured to suit application
    • Networking with all common Bus Systems

    Promote reduction of variants

NORD DRIVESYSTEMS Group - innovative drive solutions

As a system provider of innovative drive solutions with competence in more than 100 industries, we provide you with flexible service of the highest quality. NORD has 48 subsidiaries in 36 countries and further sales partners in more than 50 countries. They provide on-site consulting, assembly centres, technical support and customer services.

NORD DRIVESYSTEMS news

Soluções de acionamento eficientes para a industria aeroportuária

Seja para o check-in, triagem, transporte em alta velocidade ou coleta de bagagem — Para garantir um processo de manuseio de bagagem suave, é necessária uma tecnologia de acionamentos inteligente, potente e altamente flexível. A NORD DRIVESYSTEMS está completamente familiarizada com os requisitos desse setor  e oferece seus sistemas de acionamento como soluções ideais para diferentes aplicações aeroportuárias.

Mais eficiência na automação de armazém

O e-commerce encontra-se em fase expansão e é bastante flexível, os sistemas de armazenamento eficientes e inteligentes para a automação de depósitos têm uma procura como nunca antes vista. A NORD DRIVESYSTEMS está altamente familiarizada com os requisitos desta indústria e oferece uma enorme variedade de soluções de acionamento, adequadas a diversas aplicações e requisitos de logística de armazém.

Filial da Romênia comemora seu 15º aniversário

A NORD é uma fabricante de tecnologias de acionamento com uma subsidiária na Romênia. Esse ano, a subsidiária em localizada em Sibiu celebra seu 15º aniversário.

Produkt Management - Elektronische Produkte

NOVO: Faixa de potência aumentada até 22 kW:NORDAC <i>PRO</i> SK 500P inversor universal

O inversor de frequência da série NORDAC <i>PRO</i> SK 500P da NORD DRIVESYSTEMS foi desenvolvido com tecnologia de ponta e é perfeito para todas as aplicações de acionamento. O aumento de potência para até 22 kW do novo carro-chefe da NORD será lançado em breve.

Configure yourself

Select a product group and create a new configuration. The myNORD portal provides quick and practical support for day-to-day work. This simplifies our joint business processes.

Configure now
Libanon Hauptsitz, Lebanon Head Quarters

NORD Lebanon

.

NORD in Lebanon

NORD services

Thanks to our global service network, we guarantee worldwide service. This includes simple organisation and handling of repairs, spare parts deliveries and on-site support in the customers' country. Your local contacts also take care of your national service needs.

Our services

Trade fairs and events

NORD Digital Trade Fair

NORD Digital Trade Fair

Digital Event

WELCOME TO THE NORD DIGITAL TRADE FAIR 2022. Discover our digital trade fair booth with an interactive 360° tour. We are looking forward to seeing you!

  • sps Italy

    IT, Parma

    Hall 3, stand F051

  • Hispack

    ES, Barcelona

    Hall P3, Level 0, Stand G178

  • IFAT

    DE, Munich

    Hall A1, Booth A314

  • Underhåll

    SE, Gothenburg

    B06:11

  • LogiMat

    DE, Stuttgart

    Hall 3, Booth D10

  • AAAE

    US, Seattle, WA

    926

All upcoming trade fairs