Inversor de Frequência - SK300P - NORDAC ON/ON+

Otimizado por foco

  • Potências até 0.95 kW
  • Classe de Proteção: IP55, IP65
  • Montagem em parede ou motor
  • Comunicação Ethernet para integração
  • Solução Plug-and-play para um rápido comissionamento.

O NORDAC ON foi desenvolvido para atender aos requisitos especiais da tecnologia de transportador horizontal, bem como para a interação com o novo motor síncrono IE5+ (NORDAC ON+), e é caracterizado por uma interface Ethernet integrada, recursos completos de Plug-and-Play e um projeto muito compacto. O NORDAC ON é uma solução econômica para ambiente IIoT.

Disponível a partir do quarto trimestre de 2021

  • Faixa de potência: 0.37 - 0.95 kW
  • 3-fases 380 - 480 V
  • NORDAC ON para drives IE3, NORDAC ON+ para drives IE5+
  • Classe de Proteção: IP55, IP66
  • Segurança Funcional

Preparado para o futuro

Capacidade IIoT

Atualização de firmware via Ethernet

Funcionalidade PLC para funções relacionadas ao drive (PLC onboard)

Capacidade Plug-and-Play completa para um rápido comissionamento

Ferramenta de Controle e parametrização com estrutura de parâmetros simples

Possível redução de variantes dentro de um sistema

Drives utilizáveis em uma ampla faixa de frequência

Sistemas de barramento de campo baseados em Ethernet integrados comutáveis via parâmetros

Projeto compacto que economiza espaço devido à integração da comunicação Ethernet

STO e SS1 – funções de segurança integradas opcionais

Filtro de Linha para conformidade com regulamentos EMC