Motorredutores de eixos paralelos

Compactos e poderosos

Os motorredutores de eixos paralelos da NORD são altamente recomendados para aplicações em espaços restritos. Eles oferecem uma faixa de torque de 110 a 100.000 Nm.

Motorredutores de Eixos Paralelos UNICASE

Motorredutor com design compacto

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 110 Nm - 100,000 Nm
  • Design compacto para instalação que economiza espaço
  • Apto para aplicações wash-down (lavável), mediante tratamento superficial NXD tupH®, compatível com a indústria alimentícia.
  • Emissão de ruído reduzida devido ao funcionamento silencioso

Produtos relevantes:

SK0182NB, SK0282NB, SK1282, SK1382NB, SK1282/02, SK2282, SK2382, SK2282/02, SK3282, SK3382, SK3282/12, SK4282, SK4382, SK4282/12, SK5282, SK5382, SK5282/12, SK6282, SK6382, SK6382/22, SK6382/32, SK7282, SK7382, SK7382/22, SK7382/32, SK8282, SK8382, SK8382/32, SK8382/42, SK9282, SK9382, SK9382/42, SK9382/52, SK10382.1, SK10382.1/52, SK11382.1, SK11382.1/52

Motoredutores de eixos paralelos: Compactos e Poderosos

Graças ao seu sistema modular flexível e compatível, os motoredutores de eixos paralelos da NORD DRIVESYSTEMS podem ser configurados individualmente e podem ser utilizados quase que universalmente.

Os acionamentos podem ser utilizados em várias aplicações ao redor do mundo, como agitadores, soluções intralogísticas, transportadores de massa ou guindastes, e quando combinados com as soluções de sistemas da NORD DRIVESYSTEMS, se tornam preparados para a indústria 4.0.

Quais são os recursos especiais dos motoredutores de eixos paralelos da NORD?

  • Potentes
    Nossos motoredutores de eixos paralelos fornecem torques de 110 a 100.000 Nm (nas versões industriais alcançam até 282.000 Nm).

  • Eficientes
    O design extremamente compacto economiza espaço de instalação

  • Flexíveis
    Assim como em todos os outros motoredutores da NORD, adaptadores IEC e NEMA estão disponíveis.

Redutores de eixos paralelos UNICASE - Uma linha potente

  • Disponíveis em 14 tamanhos, os motoredutores de eixos paralelos UNICASE da NORD cobrem uma faixa de torque que vai de 110 a 100.000 Nm, com potências de 0,12 a 200 kW. Combinados com nossos inversores de frequência, eles permitem uma larga faixa de soluções em sistemas altamente eficientes e econômicos.
  • Motoredutores de eixos paralelos de alta eficiência
  • Motores elétricos combinados com os redutores de eixos paralelos da NORD operam com uma eficiência extrema. Eles apresentam um design plano e são ideais para a instalação em lugares de pouco espaço.
  • A flexibilidade de um redutor de eixos paralelos se dá essencialmente devido à compacta carcaça UNICASE, que foi desenvolvida pela NORD em 1981 e hoje é aceita como padrão global.
  • Veja os benefícios que o conceito de carcaça UNICASE traz.
  • Saiba mais

O princípio modular garante excelente flexibilidade

Com o passar das décadas, a NORD desenvolveu um conceito único com o qual um número máximo de opções de aplicação pode ser produzido com um número mínimo de módulos de redutores. Isso resultou em uma grande flexibilidade para os nossos clientes, junto a enormes economias de tempo e significativas reduções nos custos de operação e manutenção.

UNICASE: O conceito máximo na construção de redutores!

A NORD DRIVESYSTEMS oferece uma versão específica para a aplicação dos motoredutores de eixos paralelos UNICASE para cada aplicação individual. Selecione o motoredutor de eixos paralelos correto para a sua aplicação em alguns passos simples com o nosso configurador de produto!