Motorredutores Cônicos
Para altos torques e relações de redução
Esses motorredutores fornecem torques de saída de até 50.000 Nm, podem ser laváveis e podem ser fornecidos com um sistema inovador de proteção contra corrosão, se solicitado.
Motorredutores de Engrenagens Cônicas NORDBLOC.1
Redutor de engrenagens cônicas com carcaça em liga de alumínio de alta resistência
Motoredutores cônicos - Potentes e de baixa manutenção
Os redutores cônicos da NORD são a melhor escolha quando altos torques ou relações de redução são necessários. Os nossos acionamentos, que consistem de um motor elétrico e um redutor cônico, são especialmente adequados para a aplicação em transportadores de correia, bem como em intralogística ou na tecnologia de embalagens.
Acionamento compacto e altamente eficiente: Motoredutores cônicos NORD
Independentemente de você escolher a versão mais leve ou a mais robusta: os redutores cônicos da NORD DRIVESYSTEMS operam com excelente eficiência em todas as faixas de redução.
Outras vantagens dos motoredutores cônicos da NORD:
- Potente
Eles alcançam torques de até 50.000 Nm (nas versões industriais , alcançam até 282.000 Nm). - Proteção contra corrosão
Um tratamento de superfície opcional protege o motoredutor ainda que em ambientes severos (redutores cônicos de 2 estágios) - Amigável ao usuário
A versão fácil de limpar garante a higiene quando necessário - Flexível
A direção de rotação entre o eixo de entrada e o de saída pode ser facilmente revertida.
O clássico: motoredutores cônicos UNICASE
Esse motoredutor oferece uma faixa de torque de 180 até 50.000 Nm e necessita de pouco espaço para instalação, graças à compacta carcaça UNICASE. Como todos os outros motoredutores cônicos da NORD, o motor está disponível com contra recuo e freio integrados.
Ainda mais potência: Nossos novos motoredutores cônicos de 2 estágios
Com nosso acionamento NORDBLOC.1 de engrenagens cônicas, nós melhoramos ainda mais seu desempenho: Eles agora são nossos mais potentes motoredutores de engrenagens cônicas.
Como padrão, nós produzimos nossos acionamentos NORDBLOC.1 com uma carcaça de alumínio fundido sob pressão de alta resistência.
Redutores para a indústria alimentícia
Nós desenvolvemos os motoredutores de engrenagens cônicas NORDBLOC.1 das séries 930072.1 - SK93772.1 Especialmente para aplicações laváveis, como por exemplo na indústria alimentícia. Essa versão possui uma carcaça lisa de alumínio fundido, que é fácil de limpar e previne o acúmulo de sujeiras.
Quer saber mais? Veja como você pode se beneficiar dos acionamentos laváveis da NORD
Motoredutores cônicos para a intralogística
Combinado com um motor síncrono de classe IE4, nosso redutor de engrenagens cônicas de 2 estágios se torna o sistema altamente eficiente para intralogística LogiDrive. Os acionamentos LogiDrive possuem uma alta capacidade de sobrecarga e reduzem grandemente os custos operacionais graças à sua alta eficiência. Devido à sua estrutura modular, os usuários também conseguem grandes economias nos custos de manutenção.