- 0.12 kW - 9.2 kW
- 50 Nm - 660 Nm
- Alta capacidade de carga axial e radial garante uma operação segura
- Apto para aplicações wash-down (lavável), mediante tratamento superficial NXD tupH®, compatível com a indústria alimentícia.
- Baixo peso graças à carcaça de alumínio
Motorredutores de Engrenagens Cônicas NORDBLOC.1
Redutor de engrenagens cônicas com carcaça em liga de alumínio de alta resistência
Confiável e potente – mesmo para áreas com exigências de higiene
Os redutores de engrenagens cônicas de 2 estágios, de potência otimizada, são um projeto inovador NORD, feito em uma liga de alumínio de alta resistência. Em sua versão wash-down (lavável) com tratamento de superfície opcional NXD tupH®, os redutores de engrenagens cônicas NORDBLOC.1 são especialmente projetados para as aplicações na indústria alimentícia.
- Permite alto grau de higiene através do design padrão otimizado ou lavável higiênico opcional.
- Atende ao grau de proteção IP69K e também pode receber o tratamento superficial NXD tupH®, compatível com a indústria alimentícia
- Baixo peso graças à carcaça de alumínio e design compacto
Versões do produto
- Tamanhos: 6
- Relação de Redução: 3.03 - 70
- Eixo maciço e eixo oco (chaveta, GRIPMAXXTM, disco de contração)
- Disponível nas versões com flange e pés, braço de torque opcional
- Proteção opcional eficaz de superfícies de alumínio: NXD BASIC® ou NXD tupH®, compatível com a indústria alimentícia, para desempenho durável sob condições severas
- Diversas opções da linha de produtos modulares
Caraterísticas do produto
- Leve, econômico e com boa condutividade térmica graças à carcaça de alumínio
- Alto rendimento, portanto baixos custos de operação
- Ampla faixa de rotações para alta capacidade de adaptação
- Limpeza fácil e rápida graças ao design de carcaça fechada
- Design lavável higiênico
- Operação segura graças à alta capacidade de carga axial e radial
- Funcionamento silencioso
- Aplicação flexível graças a versões específicas para cada necessidade
Ferramentas NORD para o suporte à sua aplicação
Nossas ferramentas de software, dados e funções facilitam o aproveitamento máximo da sua solução de acionamento NORD. Encontre aqui os módulos adequados para o produto que você está selecionando. Ficou curioso? Então explore todas as opções que o nosso suporte de aplicativos oferece em nossa seção de Software .
Nossos serviços para a sua solução de acionamento
Apoiamos a sua empresa desde o dimensionamento inicial do projeto até a colocação em operação (comissionamento), e oferecemos suporte de longo prazo adaptado às suas necessidades específicas. Encontre abaixo os principais tópicos de serviços para a sua linha de produtos. Não encontrou o que procurava? Então, basta visitar nossa seção central de serviços !
Versões do produto e aplicações
A NORD fornece soluções de acionamentos completos sob medida, a partir de um único fornecedor. Com base no nosso sistema modular de produtos, cada componente pode ser ampliado de forma modular com motor, redutor, componentes eletrônicos de acionamento e acessórios. Fornecemos suporte por meio de consultoria personalizada para a implementação da melhor solução de acionamento para a sua aplicação. Descubra aqui as possibilidades que este produto oferece: