Redutor sem-fim helicoidal UNIVERSAL SI

Modular e flexível

  • Gama de potências: 0.16 HP - 5.5 HP
  • Gama de binário: 186 lb-inch - 3,780 lb-inch
Tamanhos: 5
RELAÇÃO: 5,00 - 3000,00

Os redutores sem-fim helicoidais UNIVERSAL SI oferecem uma densidade de potência elevada e são também extremamente compactos. Destacam-se pela transmissão de binário sem ruído. Devido à estrutura simples, mas eficaz, apresenta vantagens significativas em termos de espaço em comparação com outros tipos de engrenagem.

  • Redutores de eixo oco e maciço
  • Versão de encaixe, flange e com patas
  • Engrenagens angulares

  • alta sobrecarga
  • modelos específicos para cada utilização
  • funcionamento suave e baixo em ruído
  • O modelo com carcaça em alumínio oferece um peso reduzido
  • Pré-nível 10:1 opcional da roda dentada e sem-fim duplo.
  • Modular, flexível e, por isso, versátil
  • modelo nsd tupH possível
  • Apoio do eixo de saída para capacidade de carga elevada