Motorredutores planos BLOCK

Finos e potentes

  • Gama de potências: 0.16 HP - 268 HP
  • Gama de binário: 974 lb-inch - 885,075 lb-inch
Tamanhos: 15
Posição de montagem: M1, M2, M3, M4, M5, M6
RELAÇÃO: 4,03 - 15685,03

Em combinação com inversores de frequência centrais ou descentralizados, os motorredutores de eixos paralelos fornecem eficiência e economia máximas para uma ampla gama de soluções de sistema. O conceito de carcaça UNICASE garante longos ciclos de vida e baixa manutenção.

  • Veio maciço e oco (chaveta, Gripmaxx, disco retrátil)
  • Versão de encaixe, flange e com patas e versão de transportador helicoidal CEMA
  • Motorredutores de eixos paralelos

  • construção fina para montagem com economia de espaço
  • O modelo com carcaça em ferro fundido oferece a vantagem da robustez
  • altamente eficiente e, por isso, custos operacionais reduzidos
  • os diferentes conceitos de rolamentos garantem uma alta capacidade de carga axial e radial
  • Funcionamento baixo em ruído
  • design robusto para uma longa vida útil e facilidade de manutenção
  • Opcional: Modelo Drywell para misturadores e agitadores
  • de baixa manutenção e, por isso, de baixo custo
  • modelos específicos para cada utilização

Paletizadoras Symach

Paletização dinâmica

Máquinas paletizadoras possuem uma função chave em processos de produção e distribuição. Elas têm de funcionar suavemente para evitar retenções no fluxo de produto e devem ser adaptadas para diferentes bens e aplicações. Motoredutores com economia de energia e com os inversores de frequência descentralizados NORD SK 200E apresentam funções de controle de movimento sofisticadas nas paletizadoras SYMACH.

ElectroMech

Soluções em Acionamentos para Eixos de Acesso

A especialista em tecnologias de transporte ElectroMech é a maior fabricante de sistemas de guindaste da Índia e fornece soluções para várias aplicações industriais e para projetos de infraestrutura. Em Pune, a empresa produz uma ampla gama de equipamentos de içamento e guindastes. Precisamente sincronizados, acionamentos robustos da NORD, com inversores de frequência instalados em painéis de controle acionam equipamentos de elevação para abaixar e elevar as plataformas.