Redutores de ajuste de correia trapezoidal

Silenciosas e robustas

  • Gama de potências: 0.16 HP - 120 HP
  • Gama de binário: -
  • Range de redução de velocidade de i=5.00:1 até i=3000.00:1
  • Disponíveis em 6 tamanhos
Tamanhos: 6
RELAÇÃO: 5,00 - 3000,00

Robustas e com pouca necessidade de manutenção. As unidades de velocidade variável NORD são soluções de acionamento fiáveis para aplicações sujeitas a cargas permanentes e a solução ideal para sistemas de transporte simples ou em aplicações de bombas e misturadores.

  • Engrenagem de veio oco
  • Versão flange e com patas

  • O modelo com carcaça em ferro fundido oferece a vantagem da robustez
  • robustas e com pouca necessidade de manutenção
  • modelos específicos para cada utilização