Acionamentos Energéticamente Eficientes

Consumo de Energia das Unidades de Acionamento Elétricas

Nas aplicações industriais, unidades de acionamento elétrico são responsáveis por 30% e 40% de todo consumo de energia gerado. A otimização da eficiência de todo o sistema de acionamente, incluindo a aplicação/processo, é um fator significativo – o potencial é normalmente cerca de 30% a 60%.

Encontre mais informações aqui:

Motorredutores Cônicos NORDBLOC.1

- Projeto inovador NORD feito com uma liga de alumínio de alta resistência;
- Especialmente indicado para aplicações de transportadores e na indústria alimentícia;
- O projeto compacto é extremamente eficiente, confiável e possui uma longa vida útil.

Motores Síncronos IE5+

- A fase do nível de eficiência: IE5+;
- Projeto compacto e higiênico;
- Alta eficiência, constante, em toda a faixa de trabalho.

Nordac Flex - SK 200E

- Instalação flexível, fácil e prático para manutenção;
- Adaptável a qualquer aplicativo do cliente por meio de funções escalonáveis;
- Fácil transferência de parâmetros via memória EEPROM.