Motores Assíncronos

Motores robustos para todas as aplicações

Nossos motores trifásicos assíncronos fornecem uma faixa de potência de 0,12 até 55 kW e são extremamente resistentes à sobrecargas elétricas e mecânicas.

Motores com pólos comutáveis

Motores Assíncronos

  • Gama de potências: 0.16 HP - 23 HP
  • Classe de eficiência IE1
  • homologações e certificações de nível mundial

Motor NORD UNIVERSAL

Motores UNIVERSAL

  • Gama de potências: 0.16 HP - 60 HP
  • Categoria de proteção: IP66
  • Classe de eficiência IE3
  • certificações de nível mundial

Motores padrão

Motores Assíncronos

  • Gama de potências: 0.16 HP - 75 HP
  • homologações e certificações de nível mundial
  • Classes de eficiência: IE1, IE2, IE3, IE4

Motores monofásicos

Motores Assíncronos

  • Gama de potências: 0.16 HP - 2 HP
  • Classe de eficiência IE2
  • homologações e certificações de nível mundial
  • Série EST2 com classe de eficiência IE2

Motores lisos

Motores Assíncronos

  • Gama de potências: 0.16 HP - 3 HP
  • homologações e certificações de nível mundial

Motores trifásicos assíncronos NORD - Robusto e versátil

A NORD produz quatro séries diferentes de motores trifásicos assíncronos para a utilização em diversas áreas. Enquanto os motores de carcaça lisa são ideais como acionamentos para a indústria alimentícia, motores monofásicos e motores de polos comutáveis fornecem a potência necessária para maquinários, bombas, esteiras transportadoras ou ventiladores.

Nossos motores trifásicos assíncronos fornecem potências de 0,12 até 55 kW e apresentam alta performance, boa fabricação e longa vida útil. Eles podem ser montados com todos os redutores da NORD.

Vantagens de nossos motores trifásicos assíncronos:

  • Durabilidade
    Nossos motores standard são muito robustos e resistentes à sobrecargas elétricas e mecânicas.
  • Fácil manutenção
    Graças à alta qualidade de fabricação e ao seu design simples, os custos de manutenção são mínimos.
  • Versatilidade
    Os motores trifásicos assíncronos NORD são adequados para incontáveis aplicações em diversos setores industriais.

Motores monofásicos: Simplesmente bons

Os nossos motores monofásicos estão disponíveis em três versões: Para aplicações simples, nós recomendamos o econômico motor monofásico com circuito Steinmetz; Para aplicações mais avançadas, versões com um capacitor operacional ou capacitor operacional e de partida são as melhores opções.

Os motores monofásicos estão disponíveis com potências de 0,12 a 1,5 kW. Eles podem ser operados em redes de 50 ou 60 Hz, em 115 V ou 230 V e suportam a ampla faixa de tensão (220 V a 240V)

Motores de polos comutáveis: Um motor, várias velocidades

A linha da NORD inclui também motores de polos comutáveis para todas as aplicações que necessitam de flexibilidade. Esses acionamentos permitem a operação com duas ou mais velocidades fixas. Nós fornecemos esse tipo de motor nas versões 4/2 polos, 8/4 polos, 8/2 polos e 6/4 polos em se necessário, com enrolamento Dahlander.

Motores de carcaça lisa para aplicações com higiene crítica.

Claramente, os motores assíncronos trifásicos da NORD também estão disponíveis na versão lavável. Os nossos motores de carcaça lisa são muito fáceis de limpar e por isso são preferidos para a utilização em indústrias alimentícias e farmacêuticas. Eles são idealmente adequados para a combinação com os nossos redutores helicoidais e cônicos da série NORDBLOC.1, mas também podem ser combinados com redutores de rosca sem fim SMI para formar um acionamento completo.

Graças à sua carcaça de alumínio, os motores de carcaça lisa são protegidos contra corrosão.

Veja como os motores de carcaça lisa NORD otimizam os processos de uma cervejaria na República Tcheca.

Para a aplicação