Motores Síncronos
Alta performance para a sua aplicação
Os motores síncronos da NORD operam com eficiência extrema. Sendo assim, eles são ideais para áreas com utilizaçao intensiva de energia, como a intralogística.
Motores síncronos IE5+ (TENV)
Eficientes. Higiénicos. Compactos
Motores lisos síncronos
Motores Síncronos
Motores síncronos standard
Motores Síncronos
Motores síncronos
Eficiência extrema
Os motores síncronos da NORD apresentam uma alta eficiente excedente e uma altíssima relação potência-peso. Graças a essas excelentes propriedades, uma economia considerável de energia pode ser alcançada, especialmente com acionamentos para operação contínua.
Os motores IE4 da NORD são utilizados ao redor do mundo, particularmente em intralogística (por exemplo, em centros de distribuição postal e aeroportos), bem como em bombas, ventiladores, etc.
Nossos motores AC: Alta eficiência, baixo consumo
- Eficiência
- Nossos motores AC possuem uma eficiência muito alta. Diferentemente dos motores assíncronos normalmente utilizados, essa alta eficiência se mantém inalterada, ainda que com carga parcial e em velocidades baixas.
- Alto desempenho
- Os motores síncronos da NORD DRIVESYSTEMS fornecem torques impressionantes, e uma alta capacidade de sobrecarga, de até 300%.
- Robusto
- Os motores síncronos da NORD estão disponíveis em versões laváveis sem ventilador, e se necessário, eles podem também ser selados com o tratamento de superfície de alta eficiência nsd tupH.
- Flexível
- Devido à sua alta relação potência-peso, nossos motores síncronos possuem um design compacto e podem ser facilmente instalados em espaços limitados.
Ainda mais econômico do que o solicitado: Nossos motores econômicos
A operação extremamente eficiente dos motores AC da NORD ocorre devido ao uso de imãs permanentes, o que elimina a necessidade de uma fonte de energia externa para gerar o campo magnético.
Graças à essa tecnologia, nossos motores síncronos IE4 são consideravelmente mais eficientes do que o estipulado pelas atuais normas da Europa 640/2009 (2009/125).
Sendo assim, os motores econômicos da NORD reduzem seus custos operacionais. Esses acionamentos pagam seus custos de investimento geralmente em menos de dois anos (ROI).
Gostaria de saber mais sobre os motores de alta eficiência IE4?
Os motores NORD IE4 reduzem o seu número de versões
Devido à utilização de imãs permanentes e à sua excelente dissipação, nossos motores síncronos possuem uma alta relação potência-peso e um maior torque máximo alcançável, quando comparado a outros acionamentos.
Devido ao seu design compacto, os motores AC da NORD podem ser facilmente instalados em espaços limitados. Graças à ampla faixa de frequência de nossos motores IE4 (até 70 Hz), os usuários podem reduzir o número de versões de acionamentos que eles utilizam.
Motores de carcaça lisa NORD: perfeitos para a indústria alimentícia
Os motores AC da NORD não só são compactos e potentes, mas também são fáceis de limpar. Devido à sua superfície higiênica e enxaguável, a versão lavável, como um motor de carcaça lisa, é idealmente adequada para a utilização na indústria alimentícia.
A carcaça de alumínio robusta possui classe de proteção IP69K e pode também ser lavada por jatos de pressão. Se necessário, podemos também selar a superfície do motor com o inovador tratamento de superfície nsd tupH.
Descubra os benefícios dos motores síncronos da NORD.