Grãos
Soluções em acionamentos para a indústria de grãos
A NORD DRIVESYSTEMS oferece soluções holisticas para os requisitos especiais da indústria de grãos. A NORD apoia suas fábricas para enchimento, armazenamento e esvaziamento no processamento e produção de vários produtos da indústria de grãos. Com profundo conhecimento em aplicação e suporte técnico mundial. A NORD oferece soluções completas em acionamentos de um único fornecedor.
Transportadores de arraste por corrente
Transportadores de arraste por corrente servem para a dosagem ou o transporte de produtos a granel entre um processo e outro. Graças ao dimensionamento flexível eles podem ser adaptados a quase qualquer equipamento. Material seco e de fluxo livre pode ser transportado de forma segura e ambientalmente compatível na versão totalmente fechada. Em comparação com outras técnicas de transporte, um transportador de arraste por corrente necessita de menos potência por unidade de volume de material. Os motorredutores compactos e versáteis da NORD DRIVESYSTEMS cabem em praticamente todos os layouts de equipamentos.
- Modelo com pés, eixo oco ou flange
- Carcaça monobloco de ferro fundido cinzento
- Respiro forçado integrado à carcaça
- Engrenagens cementadas de aço de alta liga e mancais e eixos de alta qualidade garantem uma elevada vida útil e permitem grandes forças radiais
- Motorredutores de eixos paralelos são uma alternativa para condições apertadas
Transportadores de esteira
Transportadores de esteira são aplicados para elevadas taxas de transporte, longos percursos de transporte e para retiradas unitárias. Como o material está em repouso sobre a esteira em movimento, eles necessitam de menos potência de acionamento e são adequados para o transporte horizontal e inclinado.
- Acoplamentos hidráulicos ou inversores de frequência para partidas suaves
- Contra recuo opcional para impedir o refluxo de material
- Soluções de vedações especiais
- Disco de contração para montagem simples
- Base de torque, braços de torque
Válvulas de comporta rotativa/ Alimentadores/Válvula de controle
O produto a granel pode ser controlado, medido e dosado por uma válvula de comporta, um alimentador ou uma válvula de controle, para que seja assegurado o fluxo de material correto para o processo.
Posicionamento exato e rotações constantes livremente escolhidas ou então rotações variáveis são relevantes ao processos e podem ser atingidos através da tecnologia de acionamentos NORD.
- Versões resistentes à corrosão disponíveis para diversas aplicações
- Operação de reversão disponível opcionalmente; permite desfazer um bloqueio do material (por ex., por pedras)
- Modelo com pés, eixo oco ou flange
- Projeto econômico em espaço
- Soluções de vedações especiais
Roscas sem fim para remoção e recirculação
A retirada de restos de material de um silo é feita por transportadores de rosca sem fim para silos. Monitoramento inteligente do torque e uma possível operação de reversão permitem proteção contra sobrecarga em caso de bloqueio por materiais estranhos.
- Carcaça monobloco de ferro fundido cinzento
- Modelo com pés, eixo oco ou flange
- Mancais reforçados para alta capacidade de carga axial e radial
- Eletrônica de acionamento inteligente e controle da rotação
Transportadores por parafuso
Transportadores por parafuso são compostos por uma rosca transportadora com mancal em ambos os lados, a qual gira dentro de uma carcaça, transportando assim o material. O produto a granel pode ser transportado por determinada distância, de modo horizontal, inclinado ou vertical, sendo dosado precisamente, por ex., através de controlador deslizante.
- Carcaça monobloco de ferro fundido cinzento ou de alumínio
- Retentores especiais para todas as condições ambientes
- Fácil montagem e desmontagem
- Permite instalação eficiente sem correias trapezoidais e polias
Elevadores de canecas
Elevadores de canecas são usadas para transporte de produtos a granel no sentido vertical.
A NORD DRIVESYSTEMS oferece soluções flexíveis para torques de até 250.000 Nm.
- Contra recuo opcional para impedir o refluxo de material
- Acionamento auxiliar com roda livre e encoder disponível para operação de manutenção
- Soluções de vedações especiais
- Acoplamentos hidráulicos ou inversores de frequência para partidas suaves
- Base flutuante do motor
- Montagem direta ou montagem ao motor IEC
Elevadores de canecas
Elevadores de canecas são usadas para transporte de produtos a granel no sentido vertical.
A NORD DRIVESYSTEMS oferece soluções flexíveis para torques de até 250.000 Nm.
- Contra recuo opcional para impedir o refluxo de material
- Acionamento auxiliar com roda livre e encoder disponível para operação de manutenção
- Soluções de vedações especiais
- Acoplamentos hidráulicos ou inversores de frequência para partidas suaves
- Base flutuante do motor
- Montagem direta ou montagem ao motor IEC
Elevadores de canecas
Elevadores de canecas são usadas para transporte de produtos a granel no sentido vertical.
A NORD DRIVESYSTEMS oferece soluções flexíveis para torques de até 250.000 Nm.
- Contra recuo opcional para impedir o refluxo de material
- Acionamento auxiliar com roda livre e encoder disponível para operação de manutenção
- Soluções de vedações especiais
- Acoplamentos hidráulicos ou inversores de frequência para partidas suaves
- Base flutuante do motor
- Montagem direta ou montagem ao motor IEC
Motorredutores planos BLOCK
Finos e potentes
Redutor de Engrenagens Cónicas BLOCK
Poderoso e comprovado
Redutores helicoidais MAXXDRIVE
Motorredutores industriais
Redutores de engrenagens cónicas MAXXDRIVE XT
Motorredutores industriais
- Gama de potências: 30 - 2,825 HP
- Gama de binário: 132,800 - 663,800 lbf-in
- 2 níveis
- Carcaça de uma só peça com alta capacidade de carga, fabricada com precisão
- Geometria da carcaça e alimentação do ar otimizada para obtenção de limites térmicos mais altos com ventilador axial
- Baixo ruído de funcionamento
Engrenagem de dentes retos MAXXDRIVE® XD
Motorredutores industriais
Redutor de Engrenagens Cónicas NORDBLOC.1
Performance e design
Redutor sem-fim helicoidal UNIVERSAL SI
Modular e flexível
NORDAC FLEX - SK 200E - Inversor de Frequência
Maior flexibilidade, menor custo
NORDAC PRO - SK 500E - Inversor de Frequência
Alta funcionalidade, potência total
Proteção contra explosão de poeira
Motores protegidos contra explosão
Proteção contra explosão de gás
Motores protegidos contra explosão
Arnreiter
Acionamentos em moinhos de cereais demonstram sua força
Os acionamentos NORD à prova de explosão auxiliam no processamento de cereais e sementes nos moinhos da Arnreiter Mühle GmbH. Eles conduzem os sistemas de transporte e distribuição de forma confiável e em operação contínua.
Dê uma olhada em nosso
video>>
:
Aplicação para sistemas agrícolas em Arnreiter Mühle GmbH.
Encontre mais informações aqui:
Feiras mundiais para a indústria de grãos:
País | Feira | Cidade | Data | Stand | |
---|---|---|---|---|---|
MX | FIGAP | Guadalajara | 2024-10-16 - 2024-10-18 | 515 |