Bebidas

Soluções completas em acionamentos de um único fornecedor

A NORD DRIVESYSTEMS cobre uma ampla gama de aplicações na indústria de bebidas com soluções inovadoras em acionamentos específicos deste segmento.

Conhecemos o seu negócio e entendemos precisamente a suas necessidades. Preferimos uma colaboração de longo prazo com nossos clientes e parceiros. Você pode ter certeza de que faremos tudo o que pudermos para reforçar a boa reputação da sua marca.

NORD DRIVESYSTEMS fornece:

  • Amplo conhecimento das aplicações e suporte técnico
  • Solução completa em acionamentos de um único fornecedor
  • Forte presença e serviço global
  • Milhares de acionamentos instalados na indústrai de alimentos e bebidas
  • Vasta gama de produtos com elevados padrões de qualidade
  • Grande confiabilidade , economia e vida útil
  • Qualidade reconhecida do produto em conformidade com os padrões internacionais

Duo Drive

Dois em 1

  • Range de potência: 0,35 - 1,5kW
  • Sistema extremamente alto eficiente
  • Projeto com a carcaça compacta e lavável
  • Redução da manutenção
  • Solução de sistema para comissionamento simples e plug & play

Motores síncronos IE5+

Eficientes. Higiénicos. Compactos

  • Gama de potências: 0.5 HP - 3 HP
  • Protection class: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Classe de eficiência: IE5+
  • Homologações e certificações de nível mundial

Inversor de Frequência - SK300P - NORDAC ON/ON+

Otimizado por foco

  • Potências até 0.95 kW
  • Classe de Proteção: IP55, IP65
  • Montagem em parede ou motor
  • Comunicação Ethernet para integração
  • Solução Plug-and-play para um rápido comissionamento.

Motores lisos síncronos

Motores Síncronos

  • Gama de potências: 1 HP - 3 HP
  • Classe de eficiência IE4
  • homologações e certificações de nível mundial

Redutores helicoidais MAXXDRIVE

Motorredutores industriais

  • Gama de potências: 2.5 - 8,075 HP
  • Gama de binário: 132,800 - 2,495,900 lb-in
  • Carcaça de uma só peça com alta capacidade de carga, fabricada com precisão
  • Design modular e flexível para adaptação ideal à sua aplicação
  • Baixo ruído de funcionamento

NORDAC BASE - SK 180E - Inversor de Frequência

Superfície robusta, vida útil máxima

  • Range de Potência: 0.25 – 2.2 kW
  • Classe de Proteção: IP55, IP66, IP69K
  • Montagem em parede ou motor
  • Tratamento superficial (nsd tupH)

NORDAC PRO - SK 500P - Inversor de Frequência

Um único produto com várias vantagens

  • Faixa de potências: 0,25 - 5,5 kW, também disponível até 22 kW a partir de meados de 2022.
  • Classe de Proteção: IP20
  • Interface Internet Multiprotocolo
  • Interface USB para parametrização sem tensão
  • Interface Multi-encoder para operação múltipla

Wild Goose Canning

Sistemas de dosagem móveis e compactos

A Wild Goose Canning trabalha em estreita colaboração com a NORD no desenvolvimento e produção de equipamentos de enlatamento para a indústria de bebidas. A NORD impressiona com seus motoredutores robustos e de boa qualidade.

G.C. Evans

Acionado para o trabalho. Acionado pela NORD.

Acionamentos absolutamente confiáveis ​​e atendimento ao cliente de primeira classe são duas das muitas vantagens que a NORD oferece ao fabricante de instalações G.C Evans.

Cervejaria Octopi

NORD no controle das torneiras

Para a Octopi Brewing dos EUA, a NORD DRIVESYSTEMS forneceu acionamentos com acabamento superficial especial, atendendo aos requisitos da cervejaria contratada. Com o tratamento de superfície nsd tupH, os equipamentos tornam-se particularmente resistentes à corrosão.

Brewery Forst

A cervejaria mais moderna da Europa

A cervejaria Forst produz em operação contínua. Para garantir que os moinhos, os sistemas de transporte e as misturadores não falham, a cervejaria conta com os motorredutores confiáveis ​​da NORD.

TMCI

Sabor autêntico garantido pelo novo sistema de filtragem

TMCI é um fabricante inovador de máquinas para a indústria alimentar e de bebidas. Em cooperação com a NORD, foi desenvolvido um novo tipo de sistema de filtro que se caracteriza pela limpeza simples e tratamento particularmente suave dos aromas.

MOPOS

A última geração de acionamentos para máquinas da indústria de malte

Um complexo processo de produção é necessário para desenvolver diferentes nuances de sabor. uma vez que as máquinas funcionam em operação contínua, para evitar quebras, a MOPOS instala acionamentos NORD confiáveis.

Encontre mais informações aqui: