Carnes e Aves

Tecnologia em acionamento confiável para a produção de carne.

Na indústria de processamento de carnes e aves, a confiabilidade do produto e design higiênico da tecnologia do acionamento são essenciais. A produção de carne deve ser perfeita da fazenda ao garfo e o bem-estar animal tem prioridade absoluta. O processamento posterior de produtos altamente perecíveis também requer diretrizes rígidas de higiene que protegem os consumidores, mas trazem o equipamento usado aos seus limites de desempenho.

A NORD fornece redutores lisos construídos em uma carcaça de alumínio UNICASE monobloco, juntamente com motores elétricos versáteis e drives vetoriais CA. Todos esses componentes estão prontos para lavagem, mas podem ser tratados com nosso Sistema de tratamento superficial nsd tupH opcional para fornecer proteção adicional contra corrosão com desempenho comparável ao aço inoxidável por uma fração do preço.

Duo Drive

Dois em 1

  • Range de potência: 0,35 - 1,5kW
  • Sistema extremamente alto eficiente
  • Projeto com a carcaça compacta e lavável
  • Redução da manutenção
  • Solução de sistema para comissionamento simples e plug & play

Motores síncronos IE5+

Eficientes. Higiénicos. Compactos

  • Gama de potências: 0.5 HP - 3 HP
  • Protection class: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Classe de eficiência: IE5+
  • Homologações e certificações de nível mundial

Inversor de Frequência - SK300P - NORDAC ON/ON+

Otimizado por foco

  • Potências até 0.95 kW
  • Classe de Proteção: IP55, IP65
  • Montagem em parede ou motor
  • Comunicação Ethernet para integração
  • Solução Plug-and-play para um rápido comissionamento.

Motores lisos

Motores Assíncronos

  • Gama de potências: 0.16 HP - 3 HP
  • Motor liso

NORDAC PRO - SK 500P - Inversor de Frequência

Um único produto com várias vantagens

  • Faixa de potências: 0,25 - 5,5 kW, também disponível até 22 kW a partir de meados de 2022.
  • Classe de Proteção: IP20
  • Interface Internet Multiprotocolo
  • Interface USB para parametrização sem tensão
  • Interface Multi-encoder para operação múltipla

NORDAC BASE - SK 180E - Inversor de Frequência

Superfície robusta, vida útil máxima

  • Range de Potência: 0.25 – 2.2 kW
  • Classe de Proteção: IP55, IP66, IP69K
  • Montagem em parede ou motor
  • Tratamento superficial (nsd tupH)

Processamento de alimentos Treif

Corte Inteligente

A Treif Maschinenbau GmbH é uma das líderes mundiais no fornecimento de equipamentos e sistemas de cortes de alimentos. Um inversor de frequência SK 500E, equipado com funções livremente programáveis perto do motor, de acordo com a IEC 61131, utilizada em máquinas de fatiamento, permite o corte de vários tipos de alimentos.

Encontre mais informações aqui: