Indústria alimentícia

Soluções em acionamentos confiáveis e seguros para a indústria alimentícia.

A NORD DRIVESYSTEMS cobre uma ampla gama de aplicações para a indústria de alimentos com soluções inovadoras em acionamentos e específicos para este segmento.

Conhecemos o seu negócio e entendemos precisamente a suas necessidades. Preferimos uma colaboração de longo prazo com nossos clientes e parceiros. Você pode ter certeza de que faremos tudo o que pudermos para reforçar a boa reputação da sua marca.

NORD DRIVESYSTEMS fornece:

  • Amplo conhecimento nas aplicações e suporte técnico
  • Soluções completas em acionamentos de um único fornecedor
  • Forte presença e serviço global
  • Milhares de acionamentos instalados na indústrai de alimentos e bebidas
  • Vasta gama de produtos com elevados padrões de qualidade
  • Grande confiabilidade , economia e vida útil
  • Qualidade reconhecida do produto em conformidade com os padrões internacionais

Duo Drive

Dois em 1

  • Range de potência: 0,35 - 1,5kW
  • Sistema extremamente alto eficiente
  • Projeto com a carcaça compacta e lavável
  • Redução da manutenção
  • Solução de sistema para comissionamento simples e plug & play

Motores síncronos IE5+

Eficientes. Higiénicos. Compactos

  • Gama de potências: 0.5 HP - 3 HP
  • Protection class: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Classe de eficiência: IE5+
  • Homologações e certificações de nível mundial

Inversor de Frequência - SK300P - NORDAC ON/ON+

Otimizado por foco

  • Potências até 0.95 kW
  • Classe de Proteção: IP55, IP65
  • Montagem em parede ou motor
  • Comunicação Ethernet para integração
  • Solução Plug-and-play para um rápido comissionamento.

Motores lisos síncronos

Motores Síncronos

  • Gama de potências: 1 HP - 3 HP
  • Classe de eficiência IE4
  • homologações e certificações de nível mundial

Redutores helicoidais MAXXDRIVE

Motorredutores industriais

  • Gama de potências: 2.5 - 8,075 HP
  • Gama de binário: 132,800 - 2,495,900 lb-in
  • Carcaça de uma só peça com alta capacidade de carga, fabricada com precisão
  • Design modular e flexível para adaptação ideal à sua aplicação
  • Baixo ruído de funcionamento

NORDAC BASE - SK 180E - Inversor de Frequência

Superfície robusta, vida útil máxima

  • Range de Potência: 0.25 – 2.2 kW
  • Classe de Proteção: IP55, IP66, IP69K
  • Montagem em parede ou motor
  • Tratamento superficial (nsd tupH)

NORDAC PRO - SK 500P - Inversor de Frequência

Um único produto com várias vantagens

  • Faixa de potências: 0,25 - 5,5 kW, também disponível até 22 kW a partir de meados de 2022.
  • Classe de Proteção: IP20
  • Interface Internet Multiprotocolo
  • Interface USB para parametrização sem tensão
  • Interface Multi-encoder para operação múltipla

Baader Group

Tecnologia sofisticada de separação

O Grupo BAADER desenvolve separadores para a indústria alimentar há mais de 40 anos. A linha de produtos inclui separadores de prensa cujas correntes dentadas são acionadas por robustos motoredutores cónicos NORD.

Ambit Projects

Sistemas de acionamento versáteis para a indústria alimentar

O construtor de máquinas inglês Ambit Projects equipa as suas instalações de lavagem de produtos agrícolas com sistemas de acionamento NORD. O tratamento de superfície nsd tupH fornece a proteção ideal contra a corrosão.

Arnreiter

Acionamentos em moinhos de cereais demonstram sua força

Os acionamentos NORD à prova de explosão auxiliam no processamento de cereais e sementes nos moinhos da Arnreiter Mühle GmbH. Eles conduzem os sistemas de transporte e distribuição de forma confiável e em operação contínua.

Zotter

Robustos sistemas de acionamento mostram o seu lado mais doce

Os acionamentos da NORD assumem de forma confiável e particularmente segura a mistura, transporte, enchimento e muito mais na produção de chocolate da Zotter.

Processamento de alimentos Treif

Corte Inteligente

A Treif Maschinenbau GmbH é uma das líderes mundiais no fornecimento de equipamentos e sistemas de cortes de alimentos. Um inversor de frequência SK 500E, equipado com funções livremente programáveis perto do motor, de acordo com a IEC 61131, utilizada em máquinas de fatiamento, permite o corte de vários tipos de alimentos.

Krijn Verwijs

Os sistemas de acionamento resistentes à corrosão funcionam de forma confiável em ambientes salinos

O processamento de moluscos e crustáceos é realizado na empresa familiar holandesa Krijn Verwijs B.V., nas imediações da costa do Mar do Norte, num ambiente húmido e salino, o que tem sido um problema para as unidades. O tratamento de superfície NORD nsd tupH proporcionou alívio.

Encontre mais informações aqui: