Laticínios

Soluções em acionamentos precisas para porcionamento nas indústrias de queijo e laticínios

Umidade, ácidos, alcalinos e sais ocorrem em muitas áreas de laticínios. Em áreas de higiene onde unidades de acionamentos pintadas falham em um curto período, o tratamento de superfície nsd tuph da NORD DRIVESYSTEMS demonstra seu desempenho total de forma impressionante. A NORD DRIVESYSTEMS também oferece soluções em acionamentos ideias para outros campos. O espectro inclui acionamentos de posicionamento preciso até robustos motorredutores com inversores de frequência para misturadores. Segurança funcional, estabilidade e proteção contra corrosão são necessários aqui.

Duo Drive

Dois em 1

  • Range de potência: 0,35 - 1,5kW
  • Sistema extremamente alto eficiente
  • Projeto com a carcaça compacta e lavável
  • Redução da manutenção
  • Solução de sistema para comissionamento simples e plug & play

Motores síncronos IE5+

Eficientes. Higiénicos. Compactos

  • Gama de potências: 0.5 HP - 3 HP
  • Protection class: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Classe de eficiência: IE5+
  • Homologações e certificações de nível mundial

Inversor de Frequência - SK300P - NORDAC ON/ON+

Otimizado por foco

  • Potências até 0.95 kW
  • Classe de Proteção: IP55, IP65
  • Montagem em parede ou motor
  • Comunicação Ethernet para integração
  • Solução Plug-and-play para um rápido comissionamento.

Motores lisos

Motores Assíncronos

  • Gama de potências: 0.16 HP - 3 HP
  • Motor liso

NORDAC PRO - SK 500P - Inversor de Frequência

Um único produto com várias vantagens

  • Faixa de potências: 0,25 - 5,5 kW, também disponível até 22 kW a partir de meados de 2022.
  • Classe de Proteção: IP20
  • Interface Internet Multiprotocolo
  • Interface USB para parametrização sem tensão
  • Interface Multi-encoder para operação múltipla

NORDAC BASE - SK 180E - Inversor de Frequência

Superfície robusta, vida útil máxima

  • Range de Potência: 0.25 – 2.2 kW
  • Classe de Proteção: IP55, IP66, IP69K
  • Montagem em parede ou motor
  • Tratamento superficial (nsd tupH)

Processamento de alimentos Treif

Corte Inteligente

A Treif Maschinenbau GmbH é uma das líderes mundiais no fornecimento de equipamentos e sistemas de cortes de alimentos. Um inversor de frequência SK 500E, equipado com funções livremente programáveis perto do motor, de acordo com a IEC 61131, utilizada em máquinas de fatiamento, permite o corte de vários tipos de alimentos.

Encontre mais informações aqui: