Padaria

Soluções em acionamentos sob medida para a indústria de panificação

O cozimento requer muitos processos inter-relacionados e complexos e ainda é caracterizado por habilidades tradicionais de panificação. A NORD DRIVESYSTEMS oferece, portanto, soluções individuais para a padaria artesanal, bem como para a linha de produção industrial. Especialmente para a indústria de panificação, ofereccemos soluções como eixo e rolamentos reforçados para misturadores ou acionamentos de correia altamente dinâmicos e de posicionamento em nosso portfólio. Nossos acionamentos também estão disponíveis em versões a prova de explosão para ambientes empoeirados.

Duo Drive

Dois em 1

  • Range de potência: 0,35 - 1,5kW
  • Sistema extremamente alto eficiente
  • Projeto com a carcaça compacta e lavável
  • Redução da manutenção
  • Solução de sistema para comissionamento simples e plug & play

Motores síncronos IE5+

Eficientes. Higiénicos. Compactos

  • Gama de potências: 0.5 HP - 3 HP
  • Protection class: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Classe de eficiência: IE5+
  • Homologações e certificações de nível mundial

Inversor de Frequência - SK300P - NORDAC ON/ON+

Otimizado por foco

  • Potências até 0.95 kW
  • Classe de Proteção: IP55, IP65
  • Montagem em parede ou motor
  • Comunicação Ethernet para integração
  • Solução Plug-and-play para um rápido comissionamento.

Redutores de engrenagens cónicas MAXXDRIVE

Motorredutores industriais

  • Gama de potências: 2.5 - 2,850 HP
  • Gama de binário: 132,800 - 2,301,200 lb-in
  • Carcaça de uma só peça com alta capacidade de carga, fabricada com precisão
  • Design modular e flexível para adaptação ideal à sua aplicação
  • Baixo ruído de funcionamento

Motores lisos

Motores Assíncronos

  • Gama de potências: 0.16 HP - 3 HP
  • Motor liso

Proteção contra explosão de poeira

Motores protegidos contra explosão

  • Potências: 0,12 - 22 kW
  • Classes de eficiência: IE1 e IE2

NORDAC BASE - SK 180E - Inversor de Frequência

Superfície robusta, vida útil máxima

  • Range de Potência: 0.25 – 2.2 kW
  • Classe de Proteção: IP55, IP66, IP69K
  • Montagem em parede ou motor
  • Tratamento superficial (nsd tupH)

NORDAC PRO - SK 500P - Inversor de Frequência

Um único produto com várias vantagens

  • Range de Potência: 0,25 - 5,5 kW
  • Classe de Proteção: IP20
  • Interface Internet Multiprotocolo
  • Interface USB para parametrização sem tensão
  • Interface Multi-encoder para operação múltipla

Arnreiter

Acionamentos em moinhos de cereais demonstram sua força

Os acionamentos NORD à prova de explosão auxiliam no processamento de cereais e sementes nos moinhos da Arnreiter Mühle GmbH. Eles conduzem os sistemas de transporte e distribuição de forma confiável e em operação contínua.

Zotter

Robustos sistemas de acionamento mostram o seu lado mais doce

Os acionamentos da NORD assumem de forma confiável e particularmente segura a mistura, transporte, enchimento e muito mais na produção de chocolate da Zotter.

Encontre mais informações aqui: