Peixes & frutos do mar

Soluções duráveis para processamento de frutos do mar

Água salgada e água doce são fatores constantes de produção e processamento. A tecnologia em acionamentos deve ser especialmente resistente. Com suas unidades em acionamentos de alumínio com superfície tratada. A NORD oferece uma alternativa potente, leve e econômica ao aço inoxidável. Os motoredutores com drenagem automática e os inversores descentralizados são muito fáceis de limpar.

Duo Drive

Dois em 1

  • Range de potência: 0,35 - 1,5kW
  • Sistema extremamente alto eficiente
  • Projeto com a carcaça compacta e lavável
  • Redução da manutenção
  • Solução de sistema para comissionamento simples e plug & play

Motores síncronos IE5+

Eficientes. Higiénicos. Compactos

  • Gama de potências: 0.5 HP - 3 HP
  • Protection class: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Classe de eficiência: IE5+
  • Homologações e certificações de nível mundial

Inversor de Frequência - SK300P - NORDAC ON/ON+

Otimizado por foco

  • Potências até 0.95 kW
  • Classe de Proteção: IP55, IP65
  • Montagem em parede ou motor
  • Comunicação Ethernet para integração
  • Solução Plug-and-play para um rápido comissionamento.

Motores lisos

Motores Assíncronos

  • Gama de potências: 0.16 HP - 3 HP
  • Motor liso

NORDAC PRO - SK 500P - Inversor de Frequência

Um único produto com várias vantagens

  • Faixa de potências: 0,25 - 5,5 kW, também disponível até 22 kW a partir de meados de 2022.
  • Classe de Proteção: IP20
  • Interface Internet Multiprotocolo
  • Interface USB para parametrização sem tensão
  • Interface Multi-encoder para operação múltipla

Krijn Verwijs

Os sistemas de acionamento resistentes à corrosão funcionam de forma confiável em ambientes salinos

O processamento de moluscos e crustáceos é realizado na empresa familiar holandesa Krijn Verwijs B.V., nas imediações da costa do Mar do Norte, num ambiente húmido e salino, o que tem sido um problema para as unidades. O tratamento de superfície NORD nsd tupH proporcionou alívio.

Encontre mais informações aqui: