Guindastes

Soluções em acionamentos para Guindastes.

Os guindastes são usados para movimentos horizontais e verticais de cargas, ou seja, o guindaste opera em pelo menos duas direções diferentes. Os acionamentos são elétricos. Redutores com motores assíncronos e conversores de frequência [ED P] inversores são usados como padrão. No entanto, motores com polos comutáveis também são usados em algumas partes do mundo. Guindastes são usados em uma ampla variedade de industrias. Dependendo da indústria, os requisitos de posicionamento, partida e deslocamento suave para guindaste sobreposto e deslocamento de carros, bem como processos de frenagem, também aumentam. Dependendo do padrão usado, isso resulta nas mais altas demandas nos sistemas de acionamento usados. A NORD tem experiência mundial nas normas mais comuns (Europa: FEM 1.001, FEM 9.511, DIN EN 13135, 15011 e 13001-2; América do Norte: CMAA 70, 74 e ASME-B30.2, B30.3, B30.16,B30.24; Índia: IS 3177, 4137).

Redutores de engrenagens cónicas MAXXDRIVE

Motorredutores industriais

  • Gama de potências: 2.0 - 2,850 HP
  • Gama de binário: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3 e 4 níveis
  • Carcaça de uma só peça com alta capacidade de carga, fabricada com precisão
  • Design modular e flexível para adaptação ideal à sua aplicação
  • Baixo ruído de funcionamento

NORDAC LINK - SK 200E - Inversor de Frequência

Maior flexibilidade, menores custos

  • Range de Potência: 0.25 - 22 kW
  • Classe de Proteção: IP55, IP65
  • Montagem em parede ou motor
  • Flexibilidade máxima graças à estrutura modular

Encontre mais informações aqui: