Centros de distribuição de encomendas

Soluções em acionamentos para centros de distribuição de encomendas

Com nossas soluções em sistemas de acionamentos eficientes, confiáveis e inteligentes, somos o parceiro ideal para manter seus centros de distribuição de encomendas funcionando. De motorredutores IE5+ de alta eficiência a inversores de frequência descentralizados - nossa linha de produtos inovadores garante um processo suave. Implementamos nossas soluções junto com você, combinando perfeitamente com sua dinâmica.

LogiDrive – A solução para intralogística

Os consumidores finais do setor industrial contam com umja "tecnologia de acionamento ecológica e eficiente" com o objetivo de longo prazo de serem neutros para o clima ou CO2. O conceito NORD LogiDrive é a solução. Em linha com o custo total de propriedade (TCO), um número reduzido de versões, motoredutores de alta eficiência e inversores de fácil manutenção estão reduzindo significativamente seus custos. Beneficie-se do valor agregado criado quando se trata de consumo de energia, estoque de peças sobressalentes e chamadas de serviço.

Duo Drive

Dois em 1

  • Range de potência: 0,35 - 1,5kW
  • Sistema extremamente alto eficiente
  • Projeto com a carcaça compacta e lavável
  • Redução da manutenção
  • Solução de sistema para comissionamento simples e plug & play

Motores síncronos IE5+

Eficientes. Higiénicos. Compactos

  • Gama de potências: 0.5 HP - 3 HP
  • Protection class: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Classe de eficiência: IE5+
  • Homologações e certificações de nível mundial

Inversor de Frequência - SK300P - NORDAC ON/ON+

Otimizado por foco

  • Potências até 0.95 kW
  • Classe de Proteção: IP55, IP65
  • Montagem em parede ou motor
  • Comunicação Ethernet para integração
  • Solução Plug-and-play para um rápido comissionamento.

NORDAC LINK - SK 250E - Inversor de Frequência

Rápida instalação, simples manutenção

  • Range de Potência: 0.37 - 7.5 kW
  • Classe de Proteção: IP55, IP65
  • Montagem em parede
  • Instalação e manutenção simples devido à total conectividade
  • Livre configuração para a sua aplicação

NORDAC LINK - SK 200E - Inversor de Frequência

Maior flexibilidade, menores custos

  • Range de Potência: 0.25 - 22 kW
  • Classe de Proteção: IP55, IP65
  • Montagem em parede ou motor
  • Flexibilidade máxima graças à estrutura modular

NORDAC PRO - SK 500P - Inversor de Frequência

Um único produto com várias vantagens

  • Faixa de potências: 0,25 - 5,5 kW, também disponível até 22 kW a partir de meados de 2022.
  • Classe de Proteção: IP20
  • Interface Internet Multiprotocolo
  • Interface USB para parametrização sem tensão
  • Interface Multi-encoder para operação múltipla

BCS Group

O serviço de triagem de correio mais rápido da Austrália

O grupo BCS oferece soluções completas para aeroportos e companhias aéreas. Quando a Toll IPEC quis expandir a sua capacidade de entrega de encomendas, construindo novas instalações para a triagem de carga em Melbourne, o contrato foi concedido à BCS. A BCS, por sua vez, encarregou a NORD de fornecer cerca de 1.000 motorredutores cónicos com inversores descentralizados.

Chronopost

Mais de 1.000 sistemas de acionamento movem muitos milhares de encomendas

A empresa de transporte francesa Chronopost processa cerca de 170.000 encomendas por dia. Numerosos transportadores de correia da Budde Fördertechnik GmbH estão em utilização para transportar os volumes de forma confiável num complexo de 13.000 m². Os volumes são movidos por cerca de 1.100 acionamentos descentralizados NORD.

Encontre mais informações aqui: