Tecnologia Aeroportuária

Soluções em acionamentos para a indústria aeroportuária

Seja no check in, triagem, transporte em alta velocidade ou coleta de bagagem - a NORD DRIVESYSTEMS oferece soluções ideias para cada aplicação em sistemas de manuseio de bagagem. Os aeroportos do futuro se concentram na neutralidade de CO2. A NORD DRIVESYSTEMS é o seu parceiro ideal para a implementação dos seus objetivos.

LogiDrive – A solução para a intralogística e aeroportos

A solução LogiDrive da NORD DRIVESYSTEMS foi especialmente projetada para aplicações aeroportuárias no Sistema de Manuseio de Bagagem (BHS). As versões de motorredutor são pioneiras nesta aplicação e, portanto, oferecem uma solução ideal. Seja usando motores IE5+ silenciosos, sem ventilador e de alta eficiência no check-in ou na coleta de bagagem - uma área acusticamente sensível - a NORD DRIVESYSTEMS oferece suporte onde quer que seja importante.

Ao atender aos mais altos padrões de eficiência com motores síncronos padronizados e inversores descentralizados, o LogiDrive reduz significativamente o TCO e atende às suas altas expectativas em relação à tecnologia de acionamento.

Duo Drive

Dois em 1

  • Range de potência: 0,35 - 1,5kW
  • Sistema extremamente alto eficiente
  • Projeto com a carcaça compacta e lavável
  • Redução da manutenção
  • Solução de sistema para comissionamento simples e plug & play

Motores síncronos IE5+

Eficientes. Higiénicos. Compactos

  • Gama de potências: 0.5 HP - 3 HP
  • Protection class: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Classe de eficiência: IE5+
  • Homologações e certificações de nível mundial

NORDAC LINK - SK 250E - Inversor de Frequência

Rápida instalação, simples manutenção

  • Range de Potência: 0.37 - 7.5 kW
  • Classe de Proteção: IP55, IP65
  • Montagem em parede
  • Instalação e manutenção simples devido à total conectividade
  • Livre configuração para a sua aplicação

NORDAC LINK - SK 200E - Inversor de Frequência

Maior flexibilidade, menores custos

  • Range de Potência: 0.25 - 22 kW
  • Classe de Proteção: IP55, IP65
  • Montagem em parede ou motor
  • Flexibilidade máxima graças à estrutura modular

NORDAC PRO - SK 500P - Inversor de Frequência

Um único produto com várias vantagens

  • Faixa de potências: 0,25 - 5,5 kW, também disponível até 22 kW a partir de meados de 2022.
  • Classe de Proteção: IP20
  • Interface Internet Multiprotocolo
  • Interface USB para parametrização sem tensão
  • Interface Multi-encoder para operação múltipla

Aeroporto de Hamburgo

Transporte de bagagens no Aeroporto de Hamburgo

A capacidade do sistema de transporte de bagagens no Aeroporto de Hamburgo é capaz de processar e separar 8.700 peças de bagagem por hora. Para garantir um processo de manuseio de bagagem sem problemas, é necessária uma tecnologia de acionamento inteligente, poderosa e altamente flexível. A NORD é a fornecedora dessa tecnologia.

Logan Teleflex

Sistemas de acionamento para a indústria aeroportuária

A Logan Teleflex, uma subsidiária da Daifuku Airport Technologies, é provedora internacional de soluções para sistemas de manuseamento de bagagem em aeroportos. Para um projeto nos EUA, a empresa precisava de uma solução de controle descentralizada. A NORD forneceu 100 soluções de acionamento para este projeto, consistindo em motoredutores e inversores de frequência.

Encontre mais informações aqui: