Manuseio de material a granel
Tecnologia em acionamento para manuseio de materiais a granel
Condições ambientais exigentes são comuns na indústria de produtos a granel. Isso inclui flutuações de temperatura, ambientes abrasivos e condições de operação difíceis. A confiabilidade e a economia das soluções da NORD para esses desafios foram comprovadas na indústria de produtos a granel em todo mundo. Soluções completas de acionamentos NORD baseadas e um sistema modular, consistindo de inversor de frequência, motor, redutor, acoplamentos e freios são selecionados como base. Eles são combinados com soluções desenvolvidas individualmente e projetadas de acordo com as necessidades do cliente.
Sistema de Carga e Descarga
Transportadores e equipamentos de transporte
Sistemas de Pesagem e Dosagem
País | Feira | Cidade | Data | Stand | |
---|---|---|---|---|---|
IN | Intermat India | Mumbai | 2024-04-17 - 2024-04-19 | E-45 in hall 4 | |
DE | ACHEMA | Frankurt/Main | 2024-06-10 - 2024-06-14 | ||
ZA | Electra Mining | Johannesburg | 2024-09-02 - 2024-09-06 | Hall 6 Booth K26 | |
SE | Trä och Teknik | Gothenburg | 2024-09-03 - 2024-09-06 | ||
BR | EXPOSIBRAM | Belo Horizonte | 2024-09-09 - 2024-09-12 | ||
ID | Mining Indonesia | Jakarta | 2024-09-11 - 2024-09-14 | ||
AU | Bulk Handling | Melbourne | 2024-09-18 - 2024-09-19 | ||
PL | SYMAS | Krakow | 2024-10-16 - 2024-10-17 | ||
GB | BULKEX | Warwick | 2024-10-17 - 2024-10-18 |