Sistema de Pátio
Soluções em acionamentos NORD para armazenamento de mercadorias a granel
Os produtos a granel são intermediariamente armazenados (e homogeneizados) em sistemas compostos de armazenamento (leitos de misturas longitudinais ou rotativos) ou silos antes de serem transportados para a próxima etapa do processo. Diferentes produtos a granel requerem diferentes arranjos de fábrica que precisam de acionamenos personalizados. Portanto, contamos com componentes perfeitamente combinados e implementação flexível de especificações de projeto específica do cliente.
Redutores de engrenagens cónicas MAXXDRIVE
Motorredutores industriais
- Gama de potências:
2.0 - 2,850 HP
- Gama de binário:
132,800 - 2,301,200 lbf-in
- 3 e 4 níveis
- Carcaça de uma só peça com alta capacidade de carga, fabricada com precisão
- Design modular e flexível para adaptação ideal à sua aplicação
- Baixo ruído de funcionamento
Redutores helicoidais MAXXDRIVE
Motorredutores industriais
- Gama de potências:
2.0 - 8,075 HP
- Gama de binário:
132,800 - 2,495,900 lbf-in
- 2 e 3 níveis
- Carcaça de uma só peça com alta capacidade de carga, fabricada com precisão
- Design modular e flexível para adaptação ideal à sua aplicação
- Baixo ruído de funcionamento
Redutor de Engrenagens Cónicas BLOCK
Poderoso e comprovado
- Gama de potências:
0.16 HP - 268 HP
- Gama de binário:
1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
Motorredutores planos BLOCK
Finos e potentes
- Gama de potências:
0.16 HP - 268 HP
- Gama de binário:
974 lb-inch - 885,075 lb-in
Motores padrão
Motores Assíncronos
- Gama de potências:
0.16 HP - 75 HP
- homologações e certificações de nível mundial
- Classes de eficiência: IE1, IE2, IE3, IE4
NORDAC PRO - SK 500E - Variador de Frequência
Alta funcionalidade, potência total
- Gama de potência: 0,25 – 160 kW
- Categoria de proteção: IP20
NORDAC LINK - SK 200E - Inversor de Frequência
Maior flexibilidade, menores custos
- Range de Potência: 0.25 - 22 kW
- Classe de Proteção: IP55, IP65
- Montagem em parede ou motor
- Flexibilidade máxima graças à estrutura modular