Sistemas de Pesagem e Dosagem

Soluções em acionamento para pesagem e medição na indústria de produtos a granel

Antes de chegar à próxima etapa do processo, os produtos a granel são geralmente medidos (e pesados) para grantir que a quantidade correta seja adicionada ao processo. Os acionamentos NORD podem ser controlados individualmente para ajustar de forma inteligente o fluxo de massa - para um controle preciso de dinâmico da alimentação de mercadorias a granel.

Motores padrão

Motores Assíncronos

  • Gama de potências: 0.16 HP - 75 HP
  • homologações e certificações de nível mundial
  • Classes de eficiência: IE1, IE2, IE3, IE4

NORDAC LINK - SK 200E - Inversor de Frequência

Maior flexibilidade, menores custos

  • Range de Potência: 0.25 - 22 kW
  • Classe de Proteção: IP55, IP65
  • Montagem em parede ou motor
  • Flexibilidade máxima graças à estrutura modular

A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry


A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

AS0006 - Drive Solutions for Rotary Feeders


AS0006 - Drive Solutions for Rotary Feeders
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

S2000 - Sealing Systems for NORD Gear Units and Motors


S2000 - Sealing Systems for NORD Gear Units and Motors
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação