Transportadores e equipamentos de transporte

Solução para transporte de mercadorias a granel

Transportadores que diferem no que diz respeito a direção de transporte (horizontal, vertical, inclinação, declínio), fluxo de massa, comprimento do transportador e construção são necessários para transportar os produtos a granel de uma etapa do processo para outra. Unidades confiáveis e robustas feitas pela NORD DRIVESYSTEMS garantem um fluxo ininterrupto de material.

Redutores de Engrenagens Cônicas MAXXDRIVE® XC

Redutores industriais

  • 3 e 4 estágios
  • Carcaça monobloco de alta capacidade de carga e fabricação precisa
  • Design modular e flexível para adaptação ideal da sua aplicação
  • Baixo ruído de funcionamento

Motorredutores de Engrenagens Cônicas UNICASE

Redutores de engrenagens cônicas com carcaça robusta e alta relações de redução

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 180 Nm - 50,000 Nm
  • Elevada relação potência/peso
  • Baixa necessidade de manutenção e longa vida útil
  • Alta capacidade de carga radial e axial

Motor assíncrono padrão

Motor assíncrono

  • 0.12 kW - 55 kW
  • Grau de proteção: selecionável e, portanto, adaptável individualmente
  • Homologações e aprovações em todo o mundo
  • Classes de eficiência energética IE1 - IE4
  • Adaptação flexível por meio de diversas opções de motor

Inversor de frequência NORDAC PRO - SK 500E

Alta funcionalidade, potência completa

  • Faixa de potência: 0,25 - 160 kW
  • Grau de proteção: IP20
  • Flexibly adjustable thanks to scalable Ethernet interfaces
  • Scalable range of functions with plug-in optional modules
  • Multiple axis operation controllable via multi-encoder interface

Inversor de frequência NORDAC FLEX - SK 200E

Mais flexibilidade, menos custos

  • Faixa de potência: 0,25 - 22 kW
  • Grau de proteção: IP55, IP66
  • Montagem na parede ou no motor
  • Máxima flexibilidade graças a estrutura modular
  • High functionality for a wide range of applications

H+E Logistics

Sistemas de acionamento para transportadpres de correia nos túneis de Londres

O London Crossrail estende a rede de transporte público de Londres com uma nova ligação este-oeste. Não só a H + E Logistik GmbH está envolvida na construção, como também a NORD. Para transportar o pesado "London Clay" para fora dos poços de perfuração, a empresa confia na tecnologia de acionamento NORD para so seus sistemas de transporte.

SMIL

Motoredutores NORD na pedreira Durance Granulats

A SMIL usa sistemas de acionamento NORD para o seu novo sistema de transporte na pedreira Durance Granulats. A NORD forneceu uma solução abrangente e individualmente adaptada para os requisitos especiais das correias transportadoras.

NorStone

NORD reduz custos com motoredutores

A fábrica de cascalho NorStone utiliza acionamentos NORD, uma vez que estes podem facilmente suportar as condições climáticas adversas, graças ao seu acabamento de superfície especial, podendo mover ao mesmo tempo cargas pesadas em uso contínuo, sem esforço.

A6055 - Bulk industry


A6055 - Bulk industry
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

AS0304 - Drive solutions for belt conveyors in the bulk materials industry


AS0304 - Drive solutions for belt conveyors in the bulk materials industry
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

AS0010 - Bucket elevator applications


AS0010 - Bucket elevator applications
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

AS0012 - Chain conveyors


AS0012 - Chain conveyors
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

AS0011 - Screw conveyors


AS0011 - Screw conveyors
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

S2000 - Sealing system for NORD geared motor


S2000 - Sealing system for NORD geared motor
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

CS0008 - H+E Logistik_transportador de correia em túnel


CS0008 - H+E Logistik_transportador de correia em túnel
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

CS0002 - SMIL_Transportadores de correia


CS0002 - SMIL_Transportadores de correia
  • Download Inglês
Detalhes da documentação