Comeco

Inclinado ao sucesso

Buscando maneiras de melhorar a usabilidade de suas máquinas e reduzir os custos de fabricação, a empresa sueca Comeco decidiu lançar uma nova linha de dobradeiras de vergalhão com acionamentos elétricos ao invés de hidráulicos. A NORD DRIVESYSTEMS apoiou a empresa desde o planejamento inicial, durante o desenvolvimento de um protótipo e até a produção, configuração de um inversor AC integrado a um PLC que controla todas as funções da máquina. A solução atual é mais simples, robusta e fácil de manter. Consequentemente gerando uma economia com as peças adquiridas e o tempo de montagem que foi reduzido pela metade.

Foco no Cliente

A Comec Trading AB é uma pequena empresa, administrada pelo proprietário, com sede em Enköping, na região metropolitana de Estocolmo-Uppsala. A Comeco fabrica aquecedores para a indústria da construção desde 1991. Em 2009, a variedade de equipamentos foi ampliada, com máquinas de corte e dobra de vergalhões. A Comeco comercializa, vende e faz a manutenção das máquinas diretamente ou por parceiros na Escandinávia. A empresa emprega sete pessoas.

Foco no projeto
Enquanto alguns são instalados em fábricas de vergalhões, a maioria das máquinas de dobra de vergalhões portáteis são usadas em canteiros de obras. Uma ou mais barras de aço são inseridas manualmente por vez sendo dobradas por um ângulo definido nessas máquinas. 80% dos dobradores de vergalhão da Comeco vão para locadoras. Do restante a maior parte vão para construtoras e algumas para fabricantes de vergalhões. As fábricas usam linhas automáticas para vergalhões finos, a fim de produzir grandes quantidades de peças em um período curto. No entanto, mesmo eles precisam usar máquinas de dobra manuais como as da Comeco para peças mais grossas. Barras para grandes projetos de construção, como pontes ou edifícios altos, são geralmente encomendadas conforme as especificações da fábrica. Mas as empresas de construção ainda precisam das máquinas para eventuais mudanças. Ao trabalhar em pequenos locais, as empresas de construção geralmente dobram os vergalhões que precisam no próprio local.

 - - German -

Desafio do Projeto

O pequeno fabricante sueco Comeco oferece máquinas que dobram vergalhões com diferentes diâmetros para atender todas as demandas. Trabalhando com a NORD DRIVESYSTEMS, eles adaptaram uma linha para vergalhões com diâmetros de até 20 mm com acionamentos elétricos e atualmente estão acompanhando outra linha para até 40 mm.

Quando a Comeco projetou a primeira máquina para dobrar vergalhões, eles usavam sistemas hidráulicos. Mas os especialistas em máquinas para canteiros de obras encontraram vários problemas com a tecnologia que havia sido testada e aprovada. Fredric Hallberg, dono e gerente da Comeco diz: “Temos dois modelos de dobradeiras hidráulicas que desenvolvemos do zero. Mas o sistema elétrico é muito complexo e o engenheiro que a projetou é praticamente a única pessoa que pode consertá-la, caso ela não funcione. A instalação da unidade de energia, hidráulica, rede de tubulações e sensores leva muito tempo. Esse projeto de máquina é muito mais complexo, portanto, está mais suscetível a ter mais problemas do que as novas máquinas eletromecânicas.” Portanto, a Comeco pesquisou maneiras de tornar as máquinas mais robustas e, preferivelmente mais baratas de construir, sem comprometer a qualidade. “Analisando os projetos dos concorrentes”, lembra Hallberg, “descobrimos que poderíamos construir máquinas mais baratas com um acionamento elétrico. Os dobradores elétricos de vergalhão que estavam disponíveis no mercado eram projetos muito mais limitados, mas também mais básicos em termos funcionais do que os hidráulicos. Também era importante para nós, integrar a funcionalidade de primeira linha e fornecer mais valor ao usuário e conforto do que as máquinas de baixo custo disponíveis. ”

Solução da Aplicação

Conforme a solicitação da Comeco, todas as funções da máquina deveriam ser acionadas por um PLC. A NORD, portanto, propôs o inversor NORDAC FLEX AC. O inversor montado no motor integra um CLP que realiza um controle de velocidade e posicionamento precisos. Os operadores da máquina podem selecionar entre duas configurações de velocidade de acordo com o seu nível de habilidade e a espessura da barra de aço. A máquina para 20 mm permite que dois ângulos sejam programados ao mesmo tempo – o operadores podem alternar de uma configuração para outra utilizando um conveniente botão.

Os acionamentos são entregues pré-montados e pré-parametrizados com um ParameterBox, que a Comeco recebe e instala no painel de operações da máquina. Em vez de uma fiação complexa do sistema hidráulico, o acionamento eletrônico só precisa de uma conexão de energia. “Nós certamente economizamos dinheiro aqui também”, diz Hallberg. “O ParameterBox nos economiza muitas opções. A NORD  o entrega com os botões e display programados conforme as nossas especificações. A velocidade, o ângulo e o modo de operação são mostrados no display e podem ser controlados pelo teclado. Você muda o ângulo com as setas para cima e para baixo, a velocidade com as setas direita e esquerda. É muito simples, os operadores não precisam navegar por um menu.”

NORDAC LINK - SK 200E - Inversor de Frequência

Maior flexibilidade, menores custos

  • Range de Potência: 0.25 - 22 kW
  • Classe de Proteção: IP55, IP65
  • Montagem em parede ou motor
  • Flexibilidade máxima graças à estrutura modular

Encontre mais informações aqui: