Acionamentos para Palcos

Teatro Duisburg

Após  décadas ou até seculos, as peças, concertos e óperas continuam fascinando o público. Já a tecnologia de acionamentos de palco, no entanto, já tinham visto dias melhores, por isso, o teatro decidiu trocar os seus equipamentos por acionamentos novos e mais tecnológicos durante a temporada de 2010/2011.

 - - -

Sons, ballet, ópera e concertos são encenados no Teatro Duisburg

 - - -

Foco no Cliente

Especialistas da indústria Unican – Talhas, hastes e outros componentes mecânicos testados, bem como a maioria dos motorredutores existentes, continuam a desempenhar suas funções, mas agora são controlados por um novo sistema do especialista da indústria UNICAN. O sistema de automação de estágios de alta disponibilidade é a solução completa que atende aos requisitos do SIL 3. Estão inclusos nos conjuntos HMI, softwares de alto desempenho, e  gabinetes personalizados com controladores de acionamento de última geração conectados a dezenas  de redutores via inversores de frequência.

 - - -

Desafios do Projeto

Segurança em primeiro lugar - Holofotes manunais, cortinas e elementos de palco não são mais comuns em casas de ópera e teatros. Hoje, a complexa tecnologia de automação e unidades de acionamento garantem que muitos objetos de cenário pesados ​​sejam movidos para alterar os conjuntos no momento certo durante um show, os holofotes são reposicionados conforme desejado, e sistemas de som e vídeo são operados de forma síncrona. Unican GmbH de Neuss, Alemanha, é um dos poucos fabricantes de soluções de automação extensiva nesta base de operação e controle para todos os tipos de estágios de teatro. A solução de software OpenCue oferece às casas de ópera, teatros, centros de congressos e similares, um sistema moderno, com consoles operacionais fixos ou móveis. As unidades HMI e suas interfaces gráficas de fácil acesso, tem monitoramento contínuo, e programação versátil de até 240 unidades na parte superior e inferior das máquinas de estágios. Em casas de ópera e teatros, a operação de guindastes e outras máquinas próximas aos artistas, técnicos ou mesmo da platéia é praticamente inevitável. Isso muitas vezes envolve a elevação ou movimentação de cargas pesadas, o que aumenta ainda mais o potencial de risco. Medidas de segurança para evitar acidentes graves são, portanto, obrigatórias. Na maioria dos casos, os componentes relevantes para a segurança elétrica devem garantir uma segurança com nível de integridade SIL 3 de acordo com EN 61508.

Mais de 100 modernas unidades - Essa exigência também se aplica aos novos sistemas para o Duisburg Theater. Ao todo, 74 unidades da máquina chamada superior (isto é, dirige usado para mover talhas e corrente acima do palco) e 39 unidades em seis pódios e encostas na parte inferior máquinas foram modernizados. Para a nova solução de controle, a Unican instalou três conjuntos operacionais: dois com 2 x 22 " e um com uma tela de 19". As telas podem ser operadas na posição vertical ou horizontal no equipamento. As opções de entrada são a tela sensível ao toque e o teclado integrado no conjunto de alumínio, que apresenta várias teclas especiais, dois joysticks e um mouse. Além destas estações fixas, aUnican também entregou uma IHM portátil com tela sensível ao toque de 12". A maior parte da instalação do sistema, no entanto, foi envolvida por invólucros personalizados para as mais de uma centena de unidades, cada uma das quais está equipada com um computador de controle do eixo a partir da série Unican UTI. Estas unidades eletrônicas inteligentes operam independentemente do tipo de unidades conectadas, e, portanto, podem ser usadas para controlar as soluções hidráulicas e pneumáticas, bem como as eléctricas. Os controladores possuem uma dupla interface CAN e CANopen, e estão equipados com duas entradas para encoders SSI e um relé de parada de emergência integrado. Os computadores de controle de eixos da Unican estão disponíveis em versões de dois canais para aplicações SIL 3.

Soluções de Aplicação

Inversores de frequência confiáveis - No Teatro Duisburg, os computadores de controle de eixos controlam os motores elétricos. Para esse feito, cada uma, das mais de uma centena de recintos personalizados, está equipada com um inversor de frequências SK 535 SK da Nord Drivesystems. A etapa de acionamento necessita de um acionamento eletrônico confiável que poderia, perfeitamente, se encaixar no conceito de segurança da solução Unican do sistema extensivo, combinando uma variedade funcional, que adeque uma relação preço / desempenho convincente. A série atual de inversores da NORD para a instalação em painéis fornece dispositivos adequados para essa aplicação.

Conclusão - Com nova tecnologia de automação controlando mais de uma centena de unidade na máquina superior e inferior, o Teatro Duisburg foi equipado com um sistema de solução que preenche os requisitos de segurança da SIL 3 e permite a fácil operação, bem como a programação de atuações completas em painéis de operação touchscreen . Inúmeras caixas personalizadas para as unidades de palco - que fornecem uma conexão segura entre o funcionalmente parcialmente modernizado de motores elétricos e sistema de controle de estado-da-arte através de novos inversores de freqüência - são o principal componente do equipamento elétrico.

A6032 - Equipamentos de Palco


A6032 - Equipamentos de Palco
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Encontre mais informações aqui: