AMBIT Projects

O versátil sistema de acionamentos para a indústria alimentícia

O fabricante de máquinas AMBIT Projects usa equipamentos NORD em sistemas de lavagem e higinização de produtos agrícolas. O sistema de conversão de superfície selada nsd tupH protege completamente os acionamentos contra corrosão.

ISM - Food & Beverage

Foco no cliente

Ambit Projects Ltd., sediada na cidade inglesa de King's Lynn, foi projetada e fabrica maquinários para limpeza, processamento e embalagem de produtos agricolas por mais de 25 anos. Com base em materiais de qualidade alimentar, esse equipamento é projetado com foco em projetos de baixa manutenção, alta eficiência energética e respeito ao meio ambiente.

Foco no projeto
Para o uso no sistema de processamento de alimentos, a NORD forneceu soluções de acionamento resistentes a corrosão, combinando motores de superificie lisa e redutores de rosca sem fim SMI para a AMBIT Projects. Todos os equipamentos apresentam o tratamento nsd tupH de superificie e vedação para os seguintes casos:

  • Oferecem IP66/IP69K como proteção de entrada e suportam vapores em alta pressão
  • Resistem a detergentes com valor de ph entre 2 até 12
  • O teste de spray de sal não apresentou corrosão após 2.000 horas

Desafio do projeto

Um dos maiores produtores de alimentos frescos da Europa é cliente de longa data da Ambit Projects, uma empresa britânica. O cliente final exigiu uma grande atualização e expansão da linha de produção de corte e embalagem de vegetais. A máquina remove partes indesejáveis da planta como raízes e então lava, inspeciona e embala o produto.

Atmosfera agressiva – Incessantemente expostos a estes ambientes úmidos, bem como a lavagens regulares com água e agentes espumantes, os acionamentos convencionais estariam sujeitos a sofrer corrosões, pois mesmo um revestimento anticorrosivo de alta especificação não se mostrou suficiente para fornecer uma proteção duradoura. A pintura das unidades existentes haviam rachado e ameaçaram descascar. Como resultado, foi necessária a proteção blindada para evitar a contaminação dos alimentos. Os acionamentos mais afetados foram os do transportador de correias, nas proximidades do processo de lavagem, que enxaguá o solo e as pedras sob alta pressão.

Proteção integrada requerida. – O fabricante acabou procurando por transportadores de correia e outros acionamentos mais adequados, especialmente aqueles que não precisam de proteção adicional, mas viessem com proteção contra corrosão integrada. Com as novas soluções de acionamento, a Ambit Projects espera reduzir drasticamente seus próprios esforços e gastos, como o de seus clientes finais. Embora a proteção contra corrosão fosse a principal preocupação, todos os novos produtos de acionamentos também tinham que atender aos requisitos de higiene da indústria alimentícia além de resistir a desinfetantes e agentes de limpeza.

Solução de Aplicação

A Ambit Projects substituiu todos os acionamentos do transportador e das seções da máquina por novas unidades nsd tupH da NORD. O sistema de selagem da superfície nsd tupH fortalece profundamente o alumínio, melhorando permanentemente as propriedades do material, por um processo eletroquímico. Os invólucros tratados desta forma são extremamente robustos e não sofrem corrosão, mesmo se forem mecanicamente danificados.

Otimizado para indústria alimentícia. – Os acionamentos usados na planta de processamento de vegetais são equipados com peças padrão de aço inoxidável, bem como eixos de saída. Os sistemas combinam motores de superfície lisa não ventilados com redutores de rosca sem fim SMI. A NORD otimizou esses componentes para uma gama adicional de redutores, utilizados em aplicações higienicamente exigentes. Superfícies lisas ao redor e sem espaços em qualquer lugar garantem que a sujeira não se acumule facilmente, além de fazer os líquidos do enxágue sairem facilmente. Os redutores desse sistema são preenchidos com óleo de grau alimentício.

Extra resistentes em todos aspectos. – Os sistemas de acionamentos NORD com a proteção de superfície nsd tupH são aprovados para aplicações com alimentos conforme o FDA título 21 CFR 175.300. Eles passaram por uma lista de testes exigentes:

  • Teste de bolhas ASTM D714,
  • Teste de corrosão ASTM D610-08,
  • Teste de riscos ASTM D1654-08 de acordo com DIN EN ISO 2409,
  • Teste de pulverização de sal ASTM B117-09 de acordo com DIN EN ISO 9227, e teste de lascamento ASTM D3170 (teste de gravelometro)

Além disso, eles foram testados com sucesso quanto a resiliência contra agentes de limpeza comuns na indústria alimentícia.

Motores lisos

Motores Assíncronos

  • Gama de potências: 0.16 HP - 3 HP
  • Motor liso

Encontre mais informações aqui: