Krijn Verwijs

Os sistemas de acionamentos resistentes a corrosão funcionam de forma confiável em um ambiente salino.

No centro de produção de moluscos da Krijn Verwijs, a rápida corrosão dos acionamentos, devido a um ambiente infundido com a água do mar, tem sido uma grande preocupação.

Foco no Cliente

Krijn Verwijs Yerseke B.V. foi fundada em 1880 como uma empresa de criação de ostras. Essa empresa familiar logo tornou-se ao longo do tempo um dos maiores produtores de moluscos e crustáceos do mercado Europeu. A empresa fornece mexilhões para redes de supermercados e atacadistas de alimentos sob a marca “Premier” e outras marcas próprias.A Krijn Verwijs consegue fornecer uma gama completa de ostras, lagostas e vários outros tipos de mariscos.

Foco no Projeto

A atmosfera sempre salgada em todo centro de produção da Krijn Verwijs Yerseke torna a fábrica de frutos-do-mar um ambiente perfeito para o estudo de condições ambientais extremas, pois centenas de motorredutores de 1,5kW estão montados em diversas linhas transportadoras onde sofrem uma rápida corrosão. A completa transição para o resistente sistema nsd tupH está agora em andamento: nos próximos meses e anos, todos os acionamentos da Krijn Verwijs serão substituídos por um motorredutor extremante durável NORD.

Desafio do Projeto

A Krijn Verwijs é um dos maiores fornecedores de frutos-do-mar e mariscos em particular. Os pescados frescos que chegam à fábrica são colocados em grandes tanques com um fluxo de água salgada limpa, que serve para manter os produtos em bom estado de conservação, enquanto a areia é retirada. Dada a proximidade desses recipientes e o fato de que os mexilhões vivos são transportados ainda úmidos a medida que chegam, todas as linhas de processo da fábrica acabam inevitavelmente sendo expostas a umidade e a atmosfera salina.

Ambiente agressivo. — Isso significa uma rápida corrosão para todos os tipos de equipamentos de metal desprotegidos usados nesse processo de automação, por exemplo, nas linhas transportadoras. No caso de motorredutores convencionais de ferro fundido, manchas de ferrugem aparecem em questão de semanas em equipamentos novos, tornando menor a vida útil dessas unidades, algo próximo de um ou dois anos. Mesmo revestimentos ou vernizes especiais apenas ajudam a retardar o início da corrosão. Os equipamentos de aço inoxidável também nunca foram cogitados como solução, pois além de serem muito caros, são inutilizáveis devido às pausas necessárias para resfriamento antes de cada lavagem.

Resistente, acessível, fácil limpeza. — As substituições dos redutores eram frequentes, se tornando parte do processo da Krijn Verwijs, até que a empresa conheceu um novo projeto para ambientes agressivos: o tratamento de superfície nsd tupH, introduzido pela NORD DRIVESYSTEMS. Essa tecnologia permite que os motorredutores de alumínio — que podem ser lavados facilmente — obtenham uma resistência a corrosão semelhante ao aço inoxidável.

Solução da Aplicação

A Krijn Verwijs começou a implantar o sistema nsd tupH que certamente proporcionará uma vida útil maior na atmosfera corrosiva. Embora esses motorredutores tenham um preço maior em comparação com o preço dos modelos em ferro fundido, tanto os testes de laboratório, quanto os testes reais na fábrica em Yerseke indicam que o sistema nsd tupH vão durar a maior parte dos 10 anos de vida útil da linha transportadora, ou durar até mais do que a linha. Portanto, a Krijn Verwijs não terão mais que comprar de cinco a dez redutores reservas para cada equipamento, nem se preocupar com gastos e pausas para a manutenção a curto prazo.

Proteções fisicamente implantadas. – O tratamento nsd tupH não é uma aplicação no revestimento, em vez disso é feita uma conversão da superficie produzinda uma camada de base permanemtemente ligada ao substrato. Baseada no processo elétrolitico, esse tratamento torna as carcaças de aluminio igualmente resistentes a corrosão como o aço inoxidavel. A superficie resistente a arranhoes se torna mais de 6 vezes mais forte do que uma liga não tratada e mil vezes mais resistente que a tinta.

Uma alternativa inteligente para o aço inoxidável. — Apresentando um projeto muito leve, compacto e autodrenável, o sistema nsd tupH para a indústria alimentícia pode ser facilmente lavável. Eles são impermeáveis contra produtos de limpeza comuns, por exemplo, mas enxaguar com ácidos ou soluções alcalinas, além de aplicar jatos de alta pressão causarão danos. Adicionalmente, o tratamento de superfície nsd tupH é universalmente disponível para todos os produtos de alumínio da NORD — ao contrário de muitas séries de motorredutores, de outros fabricantes, de aço inoxidável que são limitados a alguns modelos.

Motores lisos

Motores Assíncronos

  • Gama de potências: 0.16 HP - 3 HP
  • Motor liso

Encontre mais informações aqui: