CTP

Reduza o seu Custo Total de Propriedade

O nosso objetivo é a redução do Custo Total de Propriedade (CTP). Este inclui todos os custos associados à compra, operação e reciclagem de um sistema de acionamento. A utilização de tecnologias altamente eficientes em conjunto com uma redução consistente de variantes e padronização permite otimizar significativamente os custos do ciclo de vida. A NORD oferece uma vasta gama de produtos e serviços inovadores que o ajudam a otimizar os custos operacionais totais do seu sistema.

Já na compra, os módulos de produtos NORD permitem uma redução do número de variantes específica de cada cliente. Além disso, os custos de energia podem ser reduzidos significativamente com a ajuda das soluções de acionamento eficientes da NORD.

Consulte-nos

Desacarregar o white paper agora

Receba todas as informações relacionadas com o tema Total Cost of Ownership (TCO) neste white paper NORD - desde os mais diversos custos, possibilidades de otimização e como a NORD implementa a redução de TCO.

Descarregar agora

Otimização de acionamentos num só lugar:

Abordagem holística

Seja desempenho, eficiência, número de variantes, espaço de instalação ou custos de manutenção: Temos em vista todos os fatores relevantes e concretizamos soluções à medida.

Serviços de análise e consultoria individuais

Aumentar e aproveitar o potencial: Os nossos engenheiros prestam-lhe apoio em todas as questões técnicas, desde o projeto à monitorização da energia.

Tecnologias altamente eficientes

A inovação é o nosso ponto forte Os nossos motores, engrenagens e inversores de frequência são de última geração ou até mesmo à frente do seu tempo.

Portfólio de alta eficiência: engrenagem, motor e eletrónica de acionamento

O nosso portfólio de alta eficiência oferece um sistema modular perfeitamente coordenado em termos de energia - perfeito para redução dos CTP.

Redução de variantes / padronização

Ao reduzir o número de variantes, beneficia de uma operação otimizada do sistema e economias de custos significativas ao longo de toda a vida útil do acionamento.

Monitorização da Condição para Manutenção Preventiva

A monitorização contínua do estado permite reduzir os períodos de inatividade e aumentar a disponibilidade de todo o sistema.

Sistemas Plug-and-Play à medida

A assistência e manutenção dos acionamentos da NORD são extremamente simples: As ligações de encaixe facilitam a instalação, colocação em funcionamento e reparação.

Eficiência e custos em perfeito equilíbrio

Maior eficiência, menor esforço de assistência e reparação com redução dos custos operacionais gerais? Só com a NOED.

Redução de custos

85% dos custos do ciclo de vida de um acionamento resultam da sua operação: custos de energia, administrativos, assistência, manutenção, formação, documentação, custos com pessoal, reservas de peças sobresselentes, avarias e períodos de inatividade, mas também custos de reciclagem e eliminação. Por isso, aspetos como a eficiência energética, fiabilidade operacional, custos de manutenção e redução de variantes são de importância central na otimização do CTP. A longa vida útil e os baixos requisitos de manutenção dos sistemas de acionamento NORD também têm um impacto particularmente positivo na redução dos custos gerais.

A NORD presta-lhe apoio para:

  • Avaliação de potenciais de economia
  • Aumento da eficiência do seu sistema
  • Redução das emissões de CP2
  • Redução dos custos de assistência e de manutenção
  • Redução das variantes de acionamento

Consulte-nos

A tecnologia de acionamento da NORD otimiza o CTP

Uma medida extremamente eficaz para reduzir o custo total de propriedade é o uso de motores síncronos altamente eficientes. Estes motores desenvolvidos pela NORD possuem uma classe de eficiência em parte melhor que a IE5. A norma atual na Europa é a classe de eficiência IE3.

Os motores síncronos desenvolvem todo o seu potencial em aplicações no intervalo de de carga parcial e intervalos de baixa velocidade. Os sistemas de manuseamento de bagagem, processamento de correio e de encomendas podem obter economias de custo significativas através do uso de motores síncronos. As elevadas reduções de custos verificam-se ao longo de todo o ciclo de vida do produto.

Poupar energia, otimizar custos:

  • Graças aos motores elétricos NORD, significativamente mais eficientes que a norma (até IE5+)
  • Através de motor-redutores de alta eficiência e excelente capacidade de sobrecarga
  • Através de inversores de frequência com função de economia de energia para intervalos de carga e velocidade parcial
  • Tudo isto, em conjunto, resulta num rápido retorno do investimento (RDI)

S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse


S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

M5000 - IE5+ Synchronous Motors


M5000 - IE5+ Synchronous Motors
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

S1970 - Total Cost of Ownership (TCO


S1970 - Total Cost of Ownership (TCO
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

alt

O nosso portfólio de alta eficiência

Desenvolvemos o nosso portfólio de alta eficiência com foco na máxima eficiência energética, densidade de potência máxima e a melhor facilidade de uso possível. Consiste no motor-redutor patenteado DuoDrive, no motor síncrono IE5+ integrado e no inversor de frequência NORDAC ON e é a resposta ideal para reduzir o custo total de propriedade.

Motores síncronos IE5+

Eficientes. Higiénicos. Compactos.
A nova geração de motores síncronos NORD IE5+ é de produção própria, para utilização na intralogística e no setor de bebidas e produtos alimentares.

DuoDrive com motor IE5+ integrado

Dois tornam-se num.
O DuoDrive é um conceito revolucionário de motor-redutor integrado em design Wash-down. Um motor IE5+ altamente eficiente com engrenagem de dentes retos de nível único numa carcaça.

Eletrónica de acionamento

Configuração inovadora
Os inversores de frequência e acionamentos de motor da NORD DRIVESYSTEMS estão disponíveis como solução central para instalação em armário de distribuição ou como variante descentralizada para uso de campo. Decida por si mesmo o melhor para a sua aplicação!

Redução de variantes e padronização

A redução de variantes destina-se a abranger os binários e rotações necessários num sistema com o menor número de variantes de acionamento diferentes, de uma forma economicamente viável. Detém o segundo maior potencial de economia ao longo de todo o ciclo de vida, depois dos custos de energia. A redução direcionada de variantes permite a minimização das despesas administrativas e a simplificação dos processos de logística, armazenamento e assistência. Existe um conflito de objetivos entre as prioridades da eficiência energética e da redução de variantes. Quanto melhor for a eficiência de um motor elétrico, mesmo fora da sua potência nominal, mais são as possibilidades de redução de variantes. A NORD DRIVESYSTEMS possui um sistema de produto modular adequado, o know-how correspondente, muitos anos de experiência e sabe o caminho até ao melhor absoluto.

NORD ECO: Análise personalizada da sua aplicação

Gostaria de saber qual o potencial de economia do seu sistema e como aumentar a eficiência? O nosso serviço NORD ECO analisa os seus acionamentos no local quanto à eficiência energética, dimensões e variantes e cria um conceito de acionamento à medida da sua aplicação para redução dos custos do ciclo de vida.

Contacte já o seu consultor CTP da NORD: