Monitorização de condição para Manutenção Preditiva

Manutenção Preditiva

Na MONITORIZAÇÃO DE CONDIÇÕES, os dados operacionais e de status são registados regular ou permanentemente, a fim de otimizar a segurança operacional e a eficiência das máquinas e instalações.

As informações importantes para a MANUTENÇÃO PREDITIVA podem ser derivadas da análise de dados. O objetivo é manter as máquinas e sistemas de forma proativa, reduzir o tempo de inatividade e aumentar a eficácia geral do sistema.

Benefícios para o cliente:

  • Detecção antecipada e prevenção de estados operacionais inadmissíveis em um estágio inicial
  • A manutenção baseada na condição substitui a manutenção baseada no tempo
  • Planeamento dos tempos de paragem com base em dados reais de acionamento de processos
  • Redução de custos de serviço e material
  • Aumento da vida útil de componentes e máquinas
  • Aumento da disponibilidade do sistema
  • Evitar tempos de inatividade não planeados
  • Manutenção planeável e com custo otimizado

A solução NORD:

As informações da monitorização de condição podem ser transferidas para a manutenção preditiva.

  • Abordagem baseada em drive
  • Determinação, sem sensor, do tempo ideal para mudanças de óleo com base na temperatura virtual do memso
  • Pré-processamento de dados do acionamneto no PLC integrado
  • Provisionamento desses dados para o cliente por meio de todas as interfaces comuns

Encontre mais informações aqui: