Двигатели в гладком корпусе
Асинхронные двигатели
Электродвигатели NORD в гладком корпусе производятся на наших собственных предприятиях и поставляются на все ведущие мировые рынки. Благодаря их специальному влагозащищенному исполнению они отлично подходят для использования в пищевой промышленности и многих других отраслях. Они выпускаются в двух версиях: в гладком корпусе и в корпусе с обработкой поверхности по технологии nsd tupH. Кроме того, доступны следующие опции:
- дополнительные опции: с тормозом (BRE), с инкрементным датчиком положений (IG);
- защита электродвигателя: температурный датчик (TF), контроль температуры (TW), подогрев при простое (SH);
- подсоединение: штепсельное (MS).
Двигатели в гладком корпусе BG71
НОВИНКА: новые двигатели в гладком корпусе 71 размера доступны в трех мощностных режимах: 0,12 кВт, 0,18 кВт и 0,25 кВт. Уровень эффективности IE3 обеспечивает ресурсосберегающую работу. Благодаря алюминиевому корпусу (с классом защиты IP66) двигатели защищены от коррозии.
- SK 71SP/4 HM(T)
- SK 71MP/4 HM(T)
- SK 71LP/4 HM(T)
- SK 80LH/4 HM(T)
- SK 90SH/4 HM(T)
- SK 100SH/4 HM(T)
- F11SK 100LH/4 HM(T)