SK 200E

Гибкость при установке

  • frequency inverter 200E NORDAC FLEX Antrieb Frequenzumrichter 200E NORDAC FLEX Antrieb
  • Frequency Inverter SK 200E presentation case Frequenzumrichter SK 200E Präsentationskoffer
  • frequency inverter 200E NORDAC FLEX Antrieb Frequenzumrichter 200E NORDAC FLEX Antrieb
  • Frequency Inverter SK 200E presentation case Frequenzumrichter SK 200E Präsentationskoffer
  • frequency-inverters 200E NORDAC FLEX Motor Frequenzumrichter 200E NORDAC FLEX Motor
  • Мощность: 0.33 - 30 hp
  • Protection class: IP55, IP66
  • Wall or motor installation
Напряжение: 1 ~110-120V / 1/3~200-240V / 3~380-500V
Терминалы управления: 3-4x DI (type dependent) / 1-2x DO (type dependent) / 1-2x AIN (type dependent) / 1x AOUT / Optionally extendible with TU-4 module
Интерфейсы датчика положения: HTL / CANopen

Характеристики

Децентрализованный преобразователь частоты NORDAC FLEX имеет множество функций, которые обеспечивают гибкое использование техники. SK 200E оснащен ПЛК для приводных функций и имеет встроенный тормозной выпрямитель для управления тормозом двигателя. Кроме того, он предлагает пользователям различных отраслей высокую точность регулировки, 4-квадрантный привод, а также функциональную надежность благодаря STO и SS1.

Тип защиты IP 55, IP 66

Мощность 0,25–22 (кВт).

Напряжение

1~110–120 В

1/3~200–240 В

3~380–500 В

Управляющие клеммы

3–4x DI (в зависимости от типа)

1–2x DO (в зависимости от типа)

1–2x AIN (в зависимости от типа)

1x AOUT

Дополнительная возможность расширения модулями TU-4

Интерфейсы декодеров

HTL, CANopen

  • Высокая точность регулировки путем регулирования вектора тока
  • 4-квадрантный режим
  • Функциональные возможности ПЛК для функций, связанных с приводом (встроенный ПЛК)
  • Функция энергосбережения для диапазона частичных нагрузок
  • Инструменты для обслуживания и параметризации, а также простая структура параметров
  • Встроенный сетевой фильтр для соответствия требованиям ЭМС
  • Эксплуатация асинхронных и синхронных двигателей
  • Система управления и регулирование по замкнутому контуру
  • POSICON – встроенный режим позиционирования и синхронный ход
  • STO и SS1 – встроенная функциональная безопасность
  • Встроенный тормозной выпрямитель для управления тормозом двигателя

Функциональность подъемного механизма

Сетевые протоколы

AS-интерфейс

CANopen

DeviceNet

InterBus

Profibus DP

Шинные системы на базе Ethernet

POWERLINK

EtherCAT

Ethernet/IP

PROFINET IO

ПО NORD CON

ПО NORD CON

быстрый доступ

ПО NORD CON

ПО NORD CON

Файлы интерфейсной шины

ПО NORD EPLAN

ПО NORD EPLAN

Стандартные модули NORD S7

Стандартные модули NORD S7

Палетоукладчики Symach

Динамичная загрузка на палеты

Машины для укладки груза на поддоны играют ключевую роль в процессе производства и сбыта. Они должны работать бесперебойно, чтобы потоки продукции не останавливались, и гибко адаптироваться под различные виды грузов и области применения. Энергосберегающие мотор-редукторы с децентрализованными преобразователями частоты серии SK 200E компании NORD в палетоукладчиках SYMACH берут на себя сложные задачи по управлению перемещениями.

Аэропорт Гамбург

Чемоданы путешествуют в аэропорту Гамбург

В международном аэропорту Гамбург пролегают километры ленточных транспортеров. Они широко используются в багажном отделении для сведения багажа в одном месте, погрузки, накопления на промежуточном складе и сортировки. Важное значение имеет организация хранения и транспортировки. Это означает, что наивысший приоритет имеют надежность подъемно-транспортного оборудования и предотвращение сбоев за счет эффективной приводной технике. NORD реализовал эти требования и, помимо прочего, выполняет требования клиента к своим поставщикам услуг в плане технического содержания и обслуживания.