NORDAC PRO SK 500P

Универсальный – интегрированный в сеть – мощный

  • Мощность: 0.33 - 7.5 hp
  • Protection class: IP20
  • Встроенный многопротокольный интерфейс Ethernet
  • Интерфейс для подключения нескольких энкодеров для работы по нескольким осям
  • Беспотенциальная параметризация электросети через USB-порт
Напряжение: 1~200-240V / 3~380-480V
Терминалы управления: 6xDigIn / 2xDigOut/ 2xRelais / 2xAnIn, 1xAnOut + optional SK CU5
Интерфейсы датчика положения: HTL / TTL RS422 / SIN/COS / SSI / BISS / Hiperface / EnDat 2.1 / CANopen

Характеристики

Частотные преобразователи NORDAC PRO подходят для применения в любых приводных системах. Даже базовая версия преобразователя SK500P является универсальной. Программный преобразователь SK530P расширяет возможности оборудования и предусматривает возможность расширения дополнительным модулем SK CU5. Преобразователь SK550P оснащен встроенным интерфейсом Universal Ethernet для эффективного соединения с системой управления на основе стандарта Ethernet. Инновационный характер преобразователей NORDAC PRO отражен и в современных возможностях подключения, которые включают в себя использование SD-карты в качестве хранилища параметров, встроенного ПО и рабочих данных, а также USB-интерфейс, позволяющий проводить параметризацию преобразователя при отключенном питании. Дополнительный Bluetooth-интерфейс обеспечит пользователю удобство работы. Использование новейших компонентов позволило добиться компактности конструкции, что экономит место, так как установка в шкаф управления не предусматривает зазоров между блоками.

Версии

  • Универсальный преобразователь, подходящий для широкого спектра двигателей
  • Компактный дизайн («книжный формат») для экономии места при установке в шкафы управления (IP20)
  • 2 базовые версии: машинный и программный преобразователь
  • Функционал преобразователя может быть расширен с помощью модуля управления SK TU5 и модуля расширения SK CU5

Характеристики

  • Встроенное соединение Industrial Ethernet, возможность настройки интерфейсов ProfiNET, EtherNET IP, POWERLINK или EtherCAT через раздел параметров
  • Инструмент параметризации NORDCON может быть использован через USB-соединение даже при выключенном питании (программирование в шкафу)
  • Разъем для SD-карты для сохранения/передачи данных параметров
  • Высокая плотность мощности за счет использования новейших компонентов, а также компактности исполнения, обеспечивающей размещение без зазоров между блоками
  • Вставная клемма мощностью до 2,2 кВт для питания и управления
  • Интуитивно понятная структура параметров, совместимая со всеми приводными преобразователями NORD
  • Возможность параметризации с помощью NORDCON или в приложении через Bluetooth-соединение
  • Выбор 4 наборов параметров в режиме реального времени
  • Управление тормозами двигателя, функциональность подъемного механизма
  • Работа тормозного прерывателя в 4 квадрантах
  • Скалярное управление, управление вектором тока в разомкнутой и замкнутой цепи
  • Высокопрециозное управление и возможность эксплуатации синхронных и асинхронных двигателей под высокими нагрузками
  • Интерфейсы датчика положения: SIN/COS, инкрементный, Biss-SSI. Hiperface, EnDat, CANopen
  • Функционал ПЛК для выполнения связанных с приводами функций, включая отслеживание состояния привода для предварительной обработки технологических данных
  • POSICON – встроенная система позиционирования и синхронизации, летучая пила
  • Встроенный сетевой фильтр
  • STO и SS1 — встроенная функциональная безопасность

Области применения

  • Насосы и вентиляторы
  • Внутрипроизводственная логистика
  • Общая технология конвейеров
  • Перерабатывающая промышленность
  • Упаковочная промышленность
  • Общее машиностроение

Интерфейсы связи

CANopen

PROFInet

POWERLINK

EtherCAT

Ethernet/IP

Modbus RTU/USS serial

USB

ПО NORD CON

ПО NORD CON

Файлы интерфейсной шины

быстрый доступ