Редукторы с винтовой конической зубчатой передачей MAXXDRIVE

Редуктор промышленного назначения

  • Мощность: 50 ‐ 2,000 hp
  • Крутящий момент: 132,000 ‐ 2,200,000 lb-in
  • Прочный монолитный корпус с прецизионной точностью изготовления
  • Изменяемая модульная конструкция обеспечивает полную адаптацию к любым эксплуатационным условиям
  • Низкий уровень шума при работе
Габариты: 11
Монтажное положение: M1 - M6
Передаточное число: 12.61:1 - 30,000:1

Характеристики

Редукторы MAXXDRIVE с винтовой конической зубчатой передачей изготавливаются по технологии UNICASE и поставляются во всех габаритных вариантах.

Благодаря различным опциям уплотнения редукторы промышленного назначения адаптируются к широкому диапазону рабочих условий.

Гибкое управление температурным режимом также позволяет использовать их при различных температурах и увеличивает срок службы смазки. Крупные роликовые подшипники и большие межцентровые расстояния увеличивают устойчивость к нагрузкам и эксплуатационный ресурс компонентов.

Планирование и поставки мы осуществляем в кратчайшие сроки. Это нам удается благодаря оптимизированной работе со складскими запасами компонентов, а также благодаря глубокому знанию нашими экспертами специфических требований, действующих в различных областях применения редукторов.

  • Стандартная комплектация подшипниками выходного вала разных типов
  • Эффективное охлаждение версий с вентиляторами
  • Различные дополнительные внешние компоненты для электродвигателей
  • Возможность поставки готовых систем в сборе с соединениями, тормозами, функциями мониторинга и т. д.
  • Легко подсоединяемые муфты обратного хода для изменения направления вращения

  • Высококачественное уплотнение обеспечивает длительную работу устройств без утечек смазки
  • Низкий уровень шума благодаря прецизионной точности изготовления компонентов конической зубчатой передачи
  • Вентилятор с оптимизированной конструкцией обеспечивает хороший приток воздуха и эффективное охлаждение
  • Высокая несущая способность по крутящему моменту
  • Сокращение расходов на обслуживание благодаря увеличенному сроку службы смазки
  • Симметричная конструкция
  • Стандартный фланец B14 на стороне выхода
  • 6 возможных монтажных положений для различных типов применения
  • Возможен «зеркальный» монтаж (компоненты меняются местами) и монтаж под наклоном
  • Размеры входного и выходного валов по спецификациям заказчика
  • Большой эксплуатационный ресурс
  • Высокая надежность
  • Прецизионная точность

  • Ленточные конвейеры
  • Миксеры
  • Мешалки
  • Экструдеры
  • Барабаны
  • Мельницы
  • Лифты
  • И многое другое

быстрый доступ