Новости –

Дизайн насосов прямого вытеснения без муфты от «NORD» и «PSG»

В типичном приводе насоса муфта обычно создает существенные проблемы. В качестве решения данной проблемы для новой серии пластинчатых насосов Blackmer®, компания «NORD DRIVESYSTEMS» разработала пустотелый вал для своих редукторов с винтовой зубчатой передачей, что позволяет соединять насосы без муфты. После успешных испытаний дочернее предприятие компании «NORD» в США стало главным поставщиком для изготовителя продукции «PSG».

Bargteheide , 2020-08-01

Для использования пустотелого вала было несколько веских причин. Во всех случаях, когда необходимо соединить два вала, они должны оставаться выровненными. В противном случае могут возникнуть дополнительные нагрузки и вибрации, которые сократят срок службы изделия. В стандартной системе насоса и мотор-редуктора проблемой является необходимая для соединения муфта. Даже опытному техническому специалисту требуется некоторое время, чтобы выровнять различные компоненты и прокладки. Данный процесс обязателен не только при начальной установке, но и при каждом плановом обслуживании. С момента изобретения насосов с электроприводом выравнивание требовало больших усилий. Из-за растущей конкуренции и менее опытных технических специалистов часто случается, что человек, ответственный за выравнивание вала, ограничен по времени и работает только на глаз, принимая во внимание тот факт, что срок службы насоса сокращается с каждой ошибкой.

Больше никаких непредвиденных простоев

С новыми насосами без выравнивания серии GNX такого больше не произойдет. Blackmer® также значительно упростила процедуру установки. Новый автоматически конфигурируемый дизайн практически не требует времени на интеграцию в систему клиента. Благодаря редуктору NORD SK 771.1, установленному непосредственно на самовыравнивающийся высокопроизводительный пластинчатый насос, готовая конструкция обеспечивает максимальную скорость потока 325 л/мин или 587 л/мин. Более крупные насосы Blackmer® размером 3 дюйма (7,62 см) и 4 дюйма (10,16 см), которые достигают мощности до 37 кВт и скорости потока до 1893 л/мин, были переоборудованы соответствующим образом.

Инновационные решения, высококачественные изделия и отличное обслуживание клиентов стали решающими аргументами для Blackmer®, чтобы начать сотрудничество с компанией «NORD». Поскольку сотрудничество оказалось очень успешным, Blackmer® теперь полностью полагается на редукторы от «NORD».

https://www.nord.com/cms/en/solutions/references/othermarkets/cp_blackmer.jsp