Новости –

Двигатели в гладком корпусе производства NORD идеально подходят для производства продовольствия и напитков

Компания NORD DRIVESYSTEMS предлагает вентилируемые и невентилируемые двигатели собственного производства с гладкими поверхностями корпуса для применения в зонах с повышенными стандартами гигиены. Корпусы выполнены из литого алюминия и являются влагозащищенными, что обеспечивает их легкую очистку.

Smooth Surface Motors

Bargteheide , 2019-07-01

Двигатели в гладком корпусе от компании NORD доступны в размерах BG 80, 90 и 100. Они выполнены на основе системы модульной конструкции NORD и обеспечивают максимальную гибкость для различных областей применения. Двигатели обладают классом защиты IP66 и совместимы с любым типом редуктора. Кроме того, использование энергосберегающих трехфазных двигателей гарантирует высокую эффективность при низких эксплуатационных затратах.

Имеется возможность выбора двигателей в гладком корпусе с обработкой поверхности по технологии nsd tupH – специальной процедуры, благодаря которой алюминиевая поверхность приобретает устойчивость к коррозии и становится особенно прочной, по своим качествам приближаясь к нержавеющей стали. В отличие от защитного покрытия или окраски в данном случае ничего не может отслоиться или отколоться.