Новости –

Готовятся к выпуску приводы конвейера повышенной мощности

В сентябре 2017 года недавно выпущенные полевые распределительные системы серии NORDAC LINK будут дополнены инверторами частоты для двигателей номинальной мощностью до 7,5 кВт.

NORDAC_LINK_size_2_frequency_inverters

Bargteheide , 2017-04-11

Вместе с этими дополнениями новая серия от NORD DRIVESYSTEMS войдет в полную линейку приводных решений, специально созданных для сетевых конвейерных систем с многоосевым приводом. Новые системы 2 размера будут применяться там, где есть недостаточное количество малых приводов и где требуется дополнительная мощность. Например, в наклонных конвейерах, подъемниках или ленточных конвейерах.

Функции подъема и функции безопасности STO и SS1 согласно EN 61800-5-2 включены по умолчанию. Встраивая редукторные двигатели собственного производства в конфигурацию приводной системы, NORD может поставлять комплексные решения из одного источника системным инженерам и операторам складских распределительных центров, оборудования для интралогистики или обработки багажа. Поддерживаются интерфейсы всех стандартных полевых шин и промышленные протоколы Ethernet. Разъемы питания, датчики и линии связи обеспечивают особо быструю и безошибочную установку и обслуживание. Инверторы частоты 2-го размера дополняют приводы малого размера и стартеры двигателя, выпущенные ранее в 2017 году, которые охватывают большую часть всех приводных систем интралогистики в диапазоне мощностей от 0,55 до 3 кВт. В этом видео (http://nord.click/vq7g) показаны расширенные функциональные возможности серии NORDAC LINK, удобные и гибкие опции управления и особо простой ввод в эксплуатацию этих полевых распределительных систем.