Новости –

Превентивное обслуживание и оптимальное использование ресурсов

Компания NORD DRIVESYSTEMS ведет разработку функций рентабельных и надежных виртуальных датчиков для контроля состояния.

process data pump drive

Bargteheide , 2017-12-28

Значимость виртуальных датчиков объясняется на примере срока службы масла. Данная технология позволяет расширить возможности приводных систем в области планирования дат обслуживания и основывается исключительно на расчетах без необходимости затрат на аппаратные датчики. Встроенный ПЛК оценивает большой объем оперативных данных по току, напряжению и скорости. Исходя из данных, получаемых от преобразователя, привод всегда может определить приблизительное текущее значение температуры масла. С учетом характеристик конкретного смазочного материала можно определить старение масла, что позволяет предусмотреть оптимальный срок использования смазки. Компания NORD провела испытания и установила, что кривая расчетной температуры масла почти совпадает с кривой фактически измеренной температуры. Активно работая над скорейшим запуском оперативного решения, компания NORD в настоящее время проверяет температурные кривые при различных условиях нагрузки. Ожидается, что функции превентивного обслуживания будут коммерчески доступны на всех электронных блоках приводов NORD со встроенным ПЛК уже к концу 2018 года.

КРАТКИЙ ОБЗОР: виртуальные датчики для превентивного обслуживания

  • Доступность функции в преобразователях частоты со встроенным ПЛК.
  • Точное определение периодичности технического обслуживания позволяет:
    - сократить эксплуатационные расходы;
    - увеличить техническую готовность оборудования.
  • Ожидаемая дата выпуска: конец 2018 года.
  • Исключительно программное решение без затрат на аппаратное обеспечение для датчиков/контрольных устройств.