Новости –

Компания NORD DRIVESYSTEMS на выставке-конференции Underhåll 2018 в Швеции

С 13 по 16 марта 2018 года в шведском городе Гётеборг будет проходить выставка-конференция Underhåll – главное мероприятие в Северной Европе, посвященное промышленным новинкам в сфере технического обслуживания и ремонта. Компания NORD DRIVESYSTEMS представит здесь свои интеллектуальные приводные установки с функциями сетевого взаимодействия и другие инновационные продукты и технологии.

MAXXDRIVE at Underhåll 2018

Bargteheide , 2018-01-30

Интеллектуальные технологии для производства и технического обслуживания

Цифровизация производства как глобальный тренд меняет также фундаментальные принципы технического обслуживания и ремонта. Объединение производственных линий и других систем предприятий в интеллектуальные сети позволяет регистрировать и анализировать огромные объемы данных, что, в свою очередь, открывает возможности для непрерывного контроля состояния оборудования и прогностического обслуживания.

В сфере прикладного тестирования компания NORD DRIVESYSTEMS продемонстрирует приводные системы будущего с опциями для облачной обработки данных, что является нормой для эпохи четвертой промышленной революции. Наши приводы обладают возможностями сетевого взаимодействия, автономной работы и масштабирования архитектуры, что повышает их функциональность и производительность. Благодаря инверторам частоты со встроенными ПЛК они постоянно собирают производственные и прикладные данные, анализируют информацию, поступающую от датчиков и исполнительных механизмов, выполняют задачи в автономном режиме и реализуют продвинутые диагностические функции. Информацию о собственном статусе приводы могут пересылать как в систему управления, так и напрямую на надежно защищенные облачные серверы. Отсюда эта информация становится доступна для контроля и анализа пользователям, находящимся в любых точках земного шара. Таким образом, приводные системы NORD полностью открыты для мониторинга, что создает возможность для их профилактического обслуживания, повышения производительности предприятий, сокращения эксплуатационных расходов и оптимизированной координации работы. Все это вместе обеспечивает нашим системам актуальность в настоящем и будущем.

Компания NORD DRIVESYSTEMS представит в Швеции и другие свои инновации и технические решения, позволяющие оптимизировать расходы и вариативность систем. В частности, мы расширили линию промышленных редукторов MAXXDRIVETM: теперь наши модульные системы дополнены двумя новыми моделями с крутящими моментами 15 и 20 кН·м, а также фланцами экструдеров, благодаря чему повышается их функциональность в тяжелых условиях применения. Также для жестких условий эксплуатации был разработан метод поверхностной обработки nsd tupH, благодаря которому алюминиевые корпуса приводных двигателей обретают устойчивость нержавеющей стали – что гораздо эффективнее, чем нанесение антикоррозионных покрытий. Компоненты, обработанные таким способом, не боятся кислот, щелочей и коррозии. Оптимизацию эксплуатационных расходов и вариативности систем обеспечивает единое решение – приводные двигатели LogiDrive. Эти стандартизированные устройства демонстрируют высокую эффективность в сферах внутрипроизводственной логистики и инфраструктуры аэропортов. Благодаря технологии быстрого подключения они максимально открыты для технического обслуживания, им не требуются большие складские запасы комплектующих.

На выставке Underhåll компания NORD будет занимать стенд B06 в зале 11.