Новости –

LogiMAT 2018 – обзор выставки

На выставке LogiMAT 2018, прошедшей в Штутгарте в середине марта, компания NORD представила мощные и высокорентабельные приводные решения для внутренней логистики и конвейерных транспортировок.

Bargteheide , 2018-03-19

LogiMAT 2018 – обзор выставки

В соответствии с девизом выставки «Цифровые технологии – сетевое взаимодействие – инновации», компания NORD представила интеллектуальную, гибкую и производительную технологию для внутренней логистики предприятий. Помимо этого, NORD представила свой новый полевой распределитель NORDAC из линейки LINK, который был особым образом оптимизирован для конвейерных транспортировок. Данный приводный регулятор, предназначенный для монтажа в непосредственной близости от двигателя, доступен в варианте исполнения «преобразователь частоты» (до 7,5 кВт) или «пускатель» (до 3 кВт) и обеспечивает быстрый ввод в эксплуатацию, простоту работы и обслуживания. Компания NORD также представила стандартную приводную систему LogiDrive, состоящую из синхронного двигателя IE4 и полевого распределителя NORDAC LINK. Кроме того, международным специалистам были представлены разработки по снижению энергопотребления и повышению рентабельности (включая ТСО, стандартизацию парка оборудования и синхронные двигатели IE4).

«За последние годы потребности отрасли внутренней логистики предприятий значительно выросли. Это было очевидно и при посещении выставки LogiMAT в Штутгарте. Нам было приятно увидеть множество посетителей и заказчиков на нашем стенде, со многими мы вели очень интересный диалог. Выставка LogiMAT 2018 стала огромным успехом для нашей компании», – сказал управляющий директор компании NORD д-р Омар Сади.