Новости –

Интеллектуальные приводы от компании NORD – приводная технология на пути к эпохе четвертой промышленной революции.

Децентрализованные приводы NORD стоят на пути к изменениям, происходящим в архитектуре автоматизированных систем управления: от пирамидальных структур к разветвленным интеллектуальным сетям.

intelligent-drives-industry-4.0_2018

Bargteheide , 2018-03-21

Современные интеллектуальные приводы являются ключевой технологией для осуществления четвертой промышленной революции, так как обеспечивают согласованное протекание сетевых, децентрализованных и автономных технологических процессов. Благодаря ПЛК, интегрированному в преобразователь частоты , его специфические для конкретной области применения функции, близкие к функциям приводного блока, можно эффективно программировать и параметризировать так же, как и все стандартные функции преобразователя частоты.

Несмотря на то что промышленная разработка все еще находится на начальной стадии, концепция развития направлена на киберфизические системы, работающие децентрализованно, независимо от конкретного производителя и в различных точках. Любое сочетание протоколов управления, ПЛК и связи позволяет передавать оперативные данные на соответствующий уровень управления. Уровень системы ERP осуществляет контроль полевого уровня на основе известных полевых данных. Встроенный ПЛК в преобразователе частоты NORDAC LINK идеально подходит для реализации автономного управления.