Новости –

Приводы для устройств для транспортировки поддонов: надежная техника прочной конструкции

"Устройства для транспортировки поддонов требуют прежде всего экономичных конструкций приводных систем с высокой стойкостью к перегрузкам. Специально для транспортировки поддонови решетчатых ящиков с помощью роликовых или цепных конвейеров группа компаний NORD DRIVESYSTEMS предлагает оптимально согласованную гибкую приводную систему с индивидуальной конфигурацией, которая сокращает многообразие вариантов и снижает расходы."

pallet_conveyor_technology

Bargteheide , 2019-01-08

Для простых задач касательно приводных систем в устройствах для транспортировки поддонов группа компаний NORD разработала экономичное сочетание из асинхронного двигателя

и преобразователя частоты NORDAC BASE. Конструкция приводной системы специально разработана для использования в устройствах для транспортировки поддонов и предлагает надежную технику прочной конструкции. Оно сочетается со всеми мотор-редукторами NORD и имеет возможность для гибкого дополнительного оснащения в зависимости от требования и пожелания клиента. Унификация решений способствует сокращению многообразия вариантов. Это значительно снижает фонд запасных частей, оптимизирует техническое обслуживание и экономит потребителю расходы на совокупную стоимость владения (Total Cost of Ownership).

Асинхронные двигатели обладают мощностью до 1,5 кВт и характеризуются высокой стойкостью к перегрузкам, высококачественной технологической обработкой и длительным сроком службы. Преобразователи частоты устанавливаются в непосредственной близости от двигателя и обладают встроенным ПЛК (программируемый логический контроллер). Свободно программируемый ПЛК обрабатывает данные подключенных датчиков и исполнительных механизмов, предлагает опции диагностики и связывает с вышестоящим управлением системой. Для управления, задания параметров и диагностики предустановленно программное обеспечение, которое удовлетворяет специальным требованиям к приводной системе в устройствах для транспортировки поддонов.

Приводные блоки могут встраиваться во все общеупотребительные системы шин. В качестве простого и ориентированного на сокращение расходов решения особенно подходят интерфейсы AS или I/O для связи с устройством для транспортировки поддонов. Если должны предъявляться более высокие требования, то без проблем может быть использована другая система шин.

Надежность, гибкость, износостойкость и удобство в обслуживании – этим критериям соответствует приводная система в сочетании из асинхронного двигателя и преобразователя частоты NORDAC BASE, созданная группой компаний NORD для оптимального конструкторского решения задач в области приводной техники для устройств, предназначенных для транспортировки поддонов.